ZHCAC12 January   2023 DRV8452 , DRV8462

PRODUCTION DATA  

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1步进电机驱动器的功率效率
  4. 2自动扭矩
    1. 2.1 自动扭矩:学习原理
      1. 2.1.1 配置自动扭矩学习例程
    2. 2.2 电流控制
      1. 2.2.1 设置电流控制参数
    3. 2.3 PD 控制环路
    4. 2.4 自动扭矩调优参数的影响
      1. 2.4.1 学习参数对负载瞬态响应的影响
      2. 2.4.2 ATQ_UL、ATQ_LL 迟滞的影响
      3. 2.4.3 负载分布对节能的影响
      4. 2.4.4 自适应 ATQ_UL、ATQ_LL
      5. 2.4.5 PD 参数依赖曲线
        1. 2.4.5.1 对 KP 的依赖
        2. 2.4.5.2 对 KD 和 ATQ_D_THR 的依赖
        3. 2.4.5.3 对 ATQ_FRZ 和 ATQ_AVG 的依赖
        4. 2.4.5.4 对 ATQ_ERROR_TRUNCATE 的依赖
      6. 2.4.6 不同电机速度下的 ATQ_CNT
      7. 2.4.7 不同电源电压下的 ATQ_CNT
      8. 2.4.8 电机温度估算
    5. 2.5 通过自动扭矩提高效率
  5. 3案例研究
    1. 3.1 应用 1:ATM 机
      1. 3.1.1 ATM 电机运行条件
      2. 3.1.2 具有自动扭矩功能的 ATM 电机
    2. 3.2 应用 2:纺织机器
      1. 3.2.1 纺织电机运行条件
      2. 3.2.2 具有自动扭矩功能的纺织电机
    3. 3.3 应用 3:打印机
      1. 3.3.1 具有自动扭矩功能的打印机电机
  6. 4总结
  7. 5参考文献

不同电机速度下的 ATQ_CNT

图 2-29 ATQ_CNT 作为电机速度的函数

图 2-29 展示了 ATQ_CNT 在所有其他运行条件保持不变的情况下如何随电机速度变化。很明显,在 ATQ_CNT 与速度的关系图中有两个具有不同斜率的不同线段。

  • 斜率较小的线段对应于如图 2-30 和图 2-31 所示的正弦电流波形。
  • 在较高速度下,当电流波形开始变为三角形(如图 2-31 和图 2-33 所示)时,ATQ_CNT 与速度的关系图具有更陡的斜率。
  • 在给定的电机速度范围内,固件可以根据类似图 2-29 的曲线调整 ATQ_LRN 参数 ATQ_UL 和 ATQ_LL。
    • 首先,用户可以改变电机速度并在最大电流下绘制此曲线。
    • 在正常运行期间的任何速度下,用户都可以从曲线中找到校正因数,并将其应用于 ATQ_LRN 参数 ATQ_UL 和 ATQ_LL。
GUID-20221117-SS0I-SBSL-JSK9-J8PWFPVBZ7JQ-low.png图 2-30 3000pps 步进频率
GUID-20221117-SS0I-5ZZQ-DFHF-LDZHW8LS0WP6-low.png图 2-32 6400pps 步进频率
GUID-20221117-SS0I-VH1J-4TRN-TF4F9R9LLFCF-low.png图 2-31 4800pps 步进频率
GUID-20221117-SS0I-BCMP-LLFZ-PVKT2S1HWCDG-low.png图 2-33 8000pps 步进频率