ZHCAC12 January 2023 DRV8452 , DRV8462
PRODUCTION DATA
步进电机在 ATM 机内部用于各种子系统,例如现金发放机、账单提取机和现金传送带。单个 ATM 机有时可能包含 15 个以上的步进电机。
“自动扭矩”是 ATM 系统中的一项理想功能,可以在负载扭矩小于峰值负载时(例如在未发放现金时)降低功率损耗。平均而言,ATM 机在一小时内的使用时间可能只有 10-15%;因此,自动扭矩可以显著降低 ATM 机的功耗。整个行业范围内的一个趋势是采用节能的“绿色”ATM 机来降低电费,从而为使用者节省成本。自动扭矩可帮助制造商实现这些节能目标。