ZHCAB92A October 2020 – July 2021 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442
字节信号网类别中的偏差会直接降低 DQ 和 DM 网的建立和保持裕度。因此,与 ADDR_CTRL 信号网类别和相关的 CK 时钟网类别一样,必须控制该偏差。PCB 布线具有与其长度成正比的延迟。因此,必须通过匹配一组定义的信号内布线的长度来管理长度偏差。在 PCB 上实际匹配长度的唯一方法是将较短的迹线延长至网类别中最长的网及其相关时钟的长度。
不需要也不建议在所有字节通道之间匹配长度。仅需要在每个字节内进行长度匹配。
表 3-7 包含字节 0 和字节 1 布线组的布线规格。每个信号网类别及其相关的时钟网类别都是独立布线并进行匹配的。
| 数量 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| LP4_DRS1 | 网类别 DQSx 的传播延迟 (RSD1) | 500 | ps | |
| LP4_DRS2 | 网类别 BYTEx 的传播延迟 (RSD2) | 500 | ps | |
| LP4_DRS3 | 网类别 DQSx 内的偏差(DDR0_DQSx 至 DDR0_DQSx_n 偏差) | 0.4 | ps | |
| LP4_DRS4 | 网类别 DQSx 和 BYTEx 上的偏差(RSD1 至 RSD2 偏差)(1)(2) | 2 | ps | |
| LP4_DRS5 | 网类别 BYTEx 内的偏差(DQ/DM 至 DQ/DM 偏差)(1) | 2 | ps | |
| LP4_DRS6 | 每条迹线上的过孔数 | 2(4) | 个过孔 | |
| LP4_DRS7 | 过孔数差异 | 0(3) | 个过孔 | |
| LP4_DRS8 | RSD1 中心到中心间距(时钟网类别之间)(5) | 4w | ||
| LP4_DRS9 | RSD1 中心到中心间距(时钟网类别内)(6)(7) | 请参阅以下注意事项 | ||
| LP4_DRS10 | RSD2 中心到中心间距(信号网类别之间)(5) | 4w | ||
| LP4_DRS11 | RSD2 中心到中心间距(信号网类别内)(5) | 3w | ||