ZHCAB92A October 2020 – July 2021 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442
表 2-7 包含 DQS、DQ 和 DM 布线组的布线规格。每个字节通道都会独立布线并进行匹配。
若要使用长度匹配(单位为 mil)而不是延时时间(单位为 ps),请将延时时间(单位为 ps)乘以 5。在信号传播速度方面,微带线要快于带状线。采用长度匹配时,标准做法是将微带线长度除以 1.1 来获得补偿长度,从而使微带线长度与带状线长度实现标准化,并与提供的延迟限值保持一致(请参阅Topic Link Label1.5)。
| 数量 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| DRS31 | BYTE0 长度 | 500 | ps (10) | |
| DRS32 | BYTE1 长度 | 500 | ps | |
| DRS36 | DQSn+ 至 DQSn- 偏差 | 0.4 | ps | |
| DRS37 | DQSn 至 DQn 偏差 (2)(3) | 2 | ps | |
| DRS38 | 每条迹线上的过孔数 | 2 (1) | 个过孔 | |
| DRS39 | 过孔数差异 | 0 (9) | 个过孔 | |
| DRS310 | 中心到中心 BYTEn 到其他 DDR4 迹线间距(5) | 4 | w (4) | |
| DRS311 | 中心到中心 DQn 到其他 DQn 迹线间距 (6) | 3 | w (4) | |
| DRS312 | DQSn 中心到中心间距 (7)(8) | 请参阅以下注意事项 | ||
| DRS313 | DQSn 中心到中心间距(到其他网) | 4 | w (4) | |