为了确保信号性能良好,必须遵循以下通用电路板设计指南:
- 避免在信号参考平面中出现穿过平面分割点的情况。
- 一些信号需要接地(也称 VSS)参考平面来获取所需的信号完整性。一些信号可能两侧都需要接地参考平面。
- 在去耦电容器和存储器模块之间使用尽可能宽的迹线。
- 通过保持阻抗匹配来最大限度地减少码间串扰 (ISI)。
- 通过隔离敏感信号(如选通和时钟)以及使用适当的 PCB 堆叠方式来最大限度地减少串扰。
- 每当信号改变层和参考平面时,通过添加过孔或电容器来避免返回路径不连续。
- 通过在 SDRAM 的基准输入引脚上进行正确的隔离和正确使用去耦电容器,最大限度地降低基准电压噪声。
- 保持信号布线残桩长度尽可能短。
- 为时钟和选通网额外增大间距以最大限度地减少串扰。
- 为所有旁路和去耦电容器保持一个公共接地 (VSS) 参考。
- 评估时序限制时,需要考虑微带线和带状线网之间的传播延迟差异。
- 过孔之间的耦合会是产生 PCB 级串扰的一个重要原因。可能需要在相邻信号过孔之间插入 GND 屏蔽过孔。
- 过孔残桩会影响信号完整性。在某些情况下,可能需要过孔背钻来提高信号完整性。
更多相关信息,请参阅高速接口布局指南。该应用报告为成功地对高速信号进行布线提供了更多常规性指导信息。