ZHCAB92A October 2020 – July 2021 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442
一种用于确定最大长度的指标是曼哈顿距离。PCB 上两点之间的曼哈顿距离是指仅通过水平或垂直布线连接两点时的布线长度。该迹线长度的合理限值是其曼哈顿距离加上一些裕度。CACLM 就是这一限值,其定义为时钟地址控制最大曼哈顿距离。
给定处理器和 DDR4 存储器的时钟和地址引脚位置后,可以根据这些器件的位置来确定可能的最大曼哈顿距离。CK 和 ADDR_CTRL 布线组的布线长度经验值就是根据此距离来确定的。
DDR4 SDRAM 器件上的地址输入 A13 可能具有最大的 CK 和 ADDR_CTRL 曼哈顿距离,因为该器件放置在最远角。假设 A13 是最大距离,则 CACLM 的计算方式为 CACLMY(A13) + CACLMX(A13) + 300mil。额外的 300mil 支持布线越过第一个 DDR4 SDRAM 并返回,从而到达引脚 A13。在确定从处理器到第一个 SDRAM 的迹线长度上限时,请参考此指导原则。