ZHCAB92A October 2020 – July 2021 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442
DDR4 接口原理图因所采用 DDR4 SDRAM 器件的位宽度和所实现的 EMIF 总线宽度而异。实现之间的通用连接是简单且一致的。16 位 SDRAM 器件就像两个 8 位器件。图 2-1 显示了采用单个 x16 SDRAM 实现 16 位接口的连接原理图。
当不使用处理器上的其中一个字节通道时,处理未使用引脚的恰当方式是通过 1kΩ 电阻器将未使用的 DDR_DQSxP 引脚连接至地,并通过 1kΩ 电阻器将未使用的 DDR_DQSxN 引脚连接至 VDDS_DDR 电源(也称 I/O 电源 VDDQ)。必须针对每个未使用的字节执行此操作。尽管这些信号都涉及内部上拉和下拉,但外部上拉和下拉电阻提供了额外的外部噪声防护,防止外部噪声在相应信号上引起活动。
图 2-1 采用 x16 SDRAM 实现 16 位、单列 DDR4