ZHCAB92A October 2020 – July 2021 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442
如上所述,LPDDR4 支持很多不同的实现拓扑,但器件仅针对 LPDDR4 支持一个 16 位通道。图 3-1 显示了受支持的 16 位单列单通道 LPDDR4 实现。可以使用具有额外通道和/或裸片的 SDRAM,但额外的通道/裸片将处于未连接和未使用状态。
图 3-1 16 位单列单通道 LPDDR4 实现