ZHCAB92A October 2020 – July 2021 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442
对于 LPDDR4 实现,数据线拓扑始终是点对点拓扑,并被分成两个不同的字节布线组。在布线期间尽量减少层转换。如果必须进行某个层转换,则最好转换到使用相同参考平面的层。如果无法做到这一点,则确保附近有接地过孔,以使返回电流在参考平面之间转换。目标是为返回电流提供低电感路径。为了优化长度匹配,TI 建议在一个层上对单个数据布线组内的所有网进行布线,该组中的所有网都具有完全相同的过孔数量和相同的过孔套管长度。
DQSP 和 DQSN 线是作为一个差分对进行布线的点对点信号。图 3-6 显示了 DQSP/N 连接拓扑。
图 3-6 LPDDR4 DQS 拓扑DQ 和 DM 线是作为单端进行布线的点对点信号。图 3-7 显示了 DQ 和 DM 连接拓扑。
图 3-7 LPDDR4 DQ/DM 拓扑数据组拓扑网上不允许存在残桩或终端。所有测试和探头接入点必须排成一条直线,不得有任何分支或残桩。