ZHCAB92A October 2020 – July 2021 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442
与 CK 和 ADDR_CTRL 一样,合理的布线长度是位于其曼哈顿距离的一定比例内。DQLMn 定义为 DQ 最大曼哈顿距离 n,其中 n 为字节编号。一个 16 位接口中存在两个 DQLM:DQLM0 和 DQLM1。
给定处理器和 DDR4 存储器的 DQS、DQ 和 DM 引脚位置后,可以根据这些位置来确定可能的最大曼哈顿距离。而数据总线的传输线长度上限可以根据此距离来确定。与 CACLM 不同,DQLMn 限值不用增加裕度。这些限值就是该字节组中最长引脚对引脚布线的水平距离与垂直距离之和。