ZHCAB92A October 2020 – July 2021 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442
VPP 是 DDR4 SDRAM 上新增的电源输入。该电源必须在工作模式和待机模式下提供不到 5 mA 的平均电流,并在刷新期间提供 10 mA 至 20 mA 的电流。刷新期间消耗的电流并不恒定。VPP 电源和去耦电容器必须能够在此期间提供高达 60 mA 的短暂瞬时脉冲电流。