ZHCAAB9E February 2021 – March 2021 TPS1H000-Q1 , TPS1H100-Q1 , TPS1H200A-Q1 , TPS1HA08-Q1 , TPS1HB08-Q1 , TPS1HB16-Q1 , TPS1HB35-Q1 , TPS1HB50-Q1 , TPS1HC100-Q1 , TPS1HC120-Q1 , TPS1HC30-Q1 , TPS1HTC100-Q1 , TPS1HTC30-Q1 , TPS25200-Q1 , TPS272C45 , TPS274160 , TPS274C65 , TPS274C65CP , TPS27S100 , TPS27SA08 , TPS27SA08-Q1 , TPS281C100 , TPS281C30 , TPS2H000-Q1 , TPS2H160-Q1 , TPS2HB16-Q1 , TPS2HB35-Q1 , TPS2HB50-Q1 , TPS2HC120-Q1 , TPS482H85-Q1 , TPS4H000-Q1 , TPS4H160-Q1 , TPS4HC120-Q1
一些电感性负载的示例规格如表 4-2 所示。该规格以汽车或工业应用中常用的电磁阀或继电器为例。以下示例将逐步说明如何确定 TPS4H160-Q1 能否在没有外部组件的情况下驱动这些负载。感性负载曲线会随温度变化,因此通常将在系统的工作温度范围内指定该曲线,最坏的情况出现在系统处于最低温度之时。
| 负载编号 | 电感 | 电阻 | 开关频率 | VSUPPLY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40⁰C | 25⁰C | 35⁰C | ||||
| 1 | 205mH | 79Ω | 150Ω | 158Ω | 1Hz | 24V |
| 2 | 48.4mH | 50Ω | 67Ω | 69.9Ω | 1Hz | 24V |
| 3 | 35mH | 7.5Ω | 10Ω | 10.4Ω | 1Hz | 24V |
借助这些负载曲线,我们可以计算导通状态期间的电流和存储能量以及在过渡到关断状态时退磁的能量。我们可以根据这些参数选择合适的高侧开关,确保该开关能够在关断期间安全地耗散掉所存储的电感能量。