ZHCAAB9E February 2021 – March 2021 TPS1H000-Q1 , TPS1H100-Q1 , TPS1H200A-Q1 , TPS1HA08-Q1 , TPS25200-Q1 , TPS27S100 , TPS2H000-Q1 , TPS2H160-Q1 , TPS2HB16-Q1 , TPS2HB35-Q1 , TPS2HB50-Q1 , TPS4H000-Q1 , TPS4H160-Q1
TI 智能高侧开关的导通电阻范围为 4mΩ 至 1000mΩ,可提供了多种不同的直流电流选择。了解直流电阻和直流电流有助于优化对器件的选择。选择了能够驱动所需直流电流的开关后,请参阅器件的电感性退磁能力图表,确保对于给定的负载曲线,它能够耗散掉所需的电流。
退磁能量的计算对于选择正确的智能高侧开关至关重要。计算出的能量应与所提供的智能高侧开关图(其中显示了给定电感条件下的最大电流或能量)进行比较。如果退磁能量在智能高侧开关的额定能量范围内,则可选择该器件,但是如果退磁能量高于智能高侧开关的额定能量,则必须选择更可靠的器件或必须使用外部 TVS。