ZHCAAB9E February 2021 – March 2021 TPS1H000-Q1 , TPS1H100-Q1 , TPS1H200A-Q1 , TPS1HA08-Q1 , TPS25200-Q1 , TPS27S100 , TPS2H000-Q1 , TPS2H160-Q1 , TPS2HB16-Q1 , TPS2HB35-Q1 , TPS2HB50-Q1 , TPS4H000-Q1 , TPS4H160-Q1
选择智能高侧开关来驱动容性负载时,要留意两个关键规格:
根据表 3-1,选择可支持最大应用直流电流要求的器件,从而确定适合您的应用的器件:
| 器件 | 导通电阻 | 最大直流电流 |
|---|---|---|
| TPS1H000-Q1 | 1000mΩ | 1A |
| TPS2H000-Q1 | 1000mΩ | 0.75A |
| TPS4H000-Q1 | ||
| TPS1H200-Q1 | 200mΩ | 2.5A |
| TPS2H160-Q1 | 160mΩ | 2.5A |
| TPS4H160-Q1 | ||
| TPS1H100-Q1 | 100mΩ | 4A |
| TPS27S100 | ||
| TPS1HB50-Q1 | 50mΩ | 4A |
|
TPS2HB50-Q1 |
4.5A |
|
|
TPS1HB35-Q1 |
35mΩ |
5A |
| TPS2HB35-Q1 | 5A | |
|
TPS1HB16-Q1 |
16mΩ |
7A |
| TPS2HB16-Q1 | 7A | |
| TPS1HA08-Q1 | 8mΩ | 8A |
|
TPS1HB08-Q1 |
11A |
表中列出的最大电流适用于带有 JEDEC 标准电路板的标称器件。最佳做法是确保拥有足够的余量来应对非理想布局或高于标准环境温度的情况。如需精确计算,请参考数据表中的 RθJA 规格以计算直流电流的实际热扩散。选择可支持输出电流要求的器件后,请确保该器件的热耗散能力能够充分散发电容充电所需的热量。
TI 智能高侧开关提供了一种可靠且高效的方式来安全驱动电容性负载。在驱动电容性负载时,重要的是应该安全地限制浪涌电流,同时尽量缩短负载充电时间。通过选择用于限流的合适智能高侧开关,可以为电容性负载高效充电,同时避免热问题。