ZHCAAB9E February 2021 – March 2021 TPS1H000-Q1 , TPS1H100-Q1 , TPS1H200A-Q1 , TPS1HA08-Q1 , TPS25200-Q1 , TPS27S100 , TPS2H000-Q1 , TPS2H160-Q1 , TPS2HB16-Q1 , TPS2HB35-Q1 , TPS2HB50-Q1 , TPS4H000-Q1 , TPS4H160-Q1
常见的电感性负载包括电感高达 1500mH 且稳态电流高达 5A 的各种继电器和电磁阀。以长电缆连接的电机和电阻性负载(特别是在工业系统中)本质上也是电感性负载。一个常见示例(如图 4-1 所示)是驱动工厂自动化系统等工业应用中的电磁阀。
图 4-1 电磁阀应用示例在此示例中,智能高侧开关控制着汽车电池和电磁阀之间的电源。汽车应用需要使用电磁阀来为汽车发动机起动机提供大初始电流,因此电磁阀的正常运行对于车辆的启动至关重要。智能高侧开关向电磁阀中的电感线圈提供电流,这样便能够闭合初级电流的触点以启动发动机。该电磁阀本质上是电感性的,因此必须确保智能高侧开关能够有效应对电磁阀导通和关断方面的挑战。这是车辆的重要功能,因此必须进行正确设计以确保开关正常运行。
电磁阀并不是唯一具有电感性负载曲线的常见应用。PTC 继电器、阀门、电动机和变压器主要驱动的也将是电感性负载。对于这些负载中的任何一种负载,应确保正确理解输出负载驱动级的原理和设计,这一点很重要。