主页 电源管理 高侧开关和控制器 高侧开关

TPS482H85-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 58 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 85 Imax (A) 2.2 Current limit (max) (A) 10.5 Current limit (min) (A) 0.8 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Automotive load dump, Current sense output, Fault reporting, Inductive load, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/- 15% @ 0.5A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 2 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 58 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 85 Imax (A) 2.2 Current limit (max) (A) 10.5 Current limit (min) (A) 0.8 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Automotive load dump, Current sense output, Fault reporting, Inductive load, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/- 15% @ 0.5A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
VQFN-HR (CHU) 12 10.5 mm² (3 mm × 3.5 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 具有全面诊断功能的双通道 85mΩ 智能高侧开关
  • 宽工作电压:6V 至 58V
  • 每通道的超低静态电流 < 2µA
  • 高精度电流检测:对于> 50mA,<±10%
  • 通过外部电阻器设置的可选电流限制水平
  • 保护特性:
    • 通过限制电流实现 GND 短路保护
    • 绝对和相对热关断
    • 转换率经过优化的电阻负载负电压钳位
    • 接地失效保护、电池损耗保护和电池反向保护
  • 诊断特性:
    • 过流和接地短路检测
    • 开路负载和电池短路检测
    • 精确的电流检测
  • 3.5mm x 3mm 小型 12 引脚 QFN 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 具有全面诊断功能的双通道 85mΩ 智能高侧开关
  • 宽工作电压:6V 至 58V
  • 每通道的超低静态电流 < 2µA
  • 高精度电流检测:对于> 50mA,<±10%
  • 通过外部电阻器设置的可选电流限制水平
  • 保护特性:
    • 通过限制电流实现 GND 短路保护
    • 绝对和相对热关断
    • 转换率经过优化的电阻负载负电压钳位
    • 接地失效保护、电池损耗保护和电池反向保护
  • 诊断特性:
    • 过流和接地短路检测
    • 开路负载和电池短路检测
    • 精确的电流检测
  • 3.5mm x 3mm 小型 12 引脚 QFN 封装

TPS4H82H85-Q1 器件是全面保护式双通道智能高侧开关,具有两个集成式 85mΩ NMOS 功率 FET,适用于 24V 和 48V 汽车系统。低 RON 可更大限度地降低器件在驱动各种输出负载时的功率耗散,在同时启用两个通道时,电流高达 2.2A;在仅启用一个通道时,电流为 3A。保护和诊断功能包括精确的电流检测、可选的电流限制电平、关断状态开路负载、电池短路检测、输出钳位以及热关断。

该器件还可提供精确的负载电流检测,以提高负载诊断功能(如过载和开路负载检测),从而更好地进行预测性维护,无需进一步校准。该器件还采用可选电流限制电路,可通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流来提高系统的可靠性。TPS4H82H85-Q1 器件可用作各种阻性、感性和容性负载(包括低瓦数灯泡、LED、继电器、电磁阀和加热器)的高侧电源开关。

TPS4H82H85-Q1 器件是全面保护式双通道智能高侧开关,具有两个集成式 85mΩ NMOS 功率 FET,适用于 24V 和 48V 汽车系统。低 RON 可更大限度地降低器件在驱动各种输出负载时的功率耗散,在同时启用两个通道时,电流高达 2.2A;在仅启用一个通道时,电流为 3A。保护和诊断功能包括精确的电流检测、可选的电流限制电平、关断状态开路负载、电池短路检测、输出钳位以及热关断。

该器件还可提供精确的负载电流检测,以提高负载诊断功能(如过载和开路负载检测),从而更好地进行预测性维护,无需进一步校准。该器件还采用可选电流限制电路,可通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流来提高系统的可靠性。TPS4H82H85-Q1 器件可用作各种阻性、感性和容性负载(包括低瓦数灯泡、LED、继电器、电磁阀和加热器)的高侧电源开关。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS1HTC100-Q1 正在供货 具有可调电流限制的汽车级 60V、4A、83mΩ 单通道智能高侧开关 Single channel switch suited for 48V systems

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS482H85-Q1 48V、85mΩ 汽车双通道智能高侧开关 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-4
应用手册 高侧开关及控制器基础知识 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-10
应用手册 利用智能高侧开关为电容负载充电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-7
功能安全信息 TPS482H85-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-9-17
证书 TPS482H85EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-2-24
应用手册 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021-8-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS482H85EVM — 适用于 48V 高侧开关 TPS482H85-Q1 的 TPS482H85EVM 评估模块

TPS482H85EVM 是一款硬件评估模块 (EVM),旨在帮助硬件工程师评估 TPS482H85-Q1 汽车高侧开关的完整性能和功能。此 EVM 提供无缝连接方案:可将电源连接到 TPS482H85-Q1 的输入端,将负载连接到输出通道,还可使用芯片自身的控制引脚打开或关闭该器件。该器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和电流限制。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-020094 — 48V 区域参考设计

本参考设计展示了先进汽车级 48V 低电压电源轨架构的趋势。该设计包括 48V 主干架构及 48V 至 12V 电源转换。本参考设计重点介绍主要产品中的 48V 负载驱动器。这些产品包括高侧开关 (HSS) 和控制器 (HSSC)、智能电子保险丝及电机驱动器 (MD)。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (CHU) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频