ZHCAAB9E February 2021 – March 2021 TPS1H000-Q1 , TPS1H100-Q1 , TPS1H200A-Q1 , TPS1HA08-Q1 , TPS25200-Q1 , TPS27S100 , TPS2H000-Q1 , TPS2H160-Q1 , TPS2HB16-Q1 , TPS2HB35-Q1 , TPS2HB50-Q1 , TPS4H000-Q1 , TPS4H160-Q1
图 3-1 汽车电容性负载驱动示例在如图 3-1 所示的汽车应用中,许多非板载 ECU 都采用大容量电容来稳定输入电压。这些模块必须能够在输入电压下降、尖峰和开关噪声期间可靠运行,因此需要借助电容器组来防止任何功能的丧失。这些电容的范围可介于数百微法拉到几毫法拉之间。
图 3-2 工业电容性负载驱动示例工业应用(例如图 3-2 中的 PLC 模块)也必须能够驱动大型电容性负载。数字输出模块通常用于向具备瞬态浪涌保护功能的传感器供电。为了保护传感器免受这种瞬态浪涌影响,最简单的方法是使用过压开关在过压期间关闭传感器电源。这意味着必须使用大电容来提供系统电源,直到瞬态浪涌已过去并且过压保护解除。这种大电容给传感器的启动增加了挑战,并且在每次过压保护解除时都会导致浪涌电流问题。如果未精心设计,浪涌电流会导致 24V 外部现场电源电压下降,进而会使系统中其他地方的保险丝熔断,并导致连接到同一电源的其他电容模块产生危险的反向电流。
在这两个示例中,输出设计人员都必须了解电容性负载对系统的影响,并提供一种有效、可靠和高效的方法来驱动负载。在接下来的几个部分中,我们将探讨对电容性负载进行可靠驱动时面临的挑战。