ZHCAAB9E February 2021 – March 2021 TPS1H000-Q1 , TPS1H100-Q1 , TPS1H200A-Q1 , TPS1HA08-Q1 , TPS25200-Q1 , TPS27S100 , TPS2H000-Q1 , TPS2H160-Q1 , TPS2HB16-Q1 , TPS2HB35-Q1 , TPS2HB50-Q1 , TPS4H000-Q1 , TPS4H160-Q1
为了验证负载 1 的计算值,我们进行了实验室测量。对于负载 1 曲线,图 4-6 中的开关已关断以测量退磁能量。
图 4-6 测量的负载 1 下的退磁能量峰值功率为 18W,并可看到退磁时间 TDEMAG 为 1.3ms。退磁能量根据Equation59 计算得出。

计算值为 15.67mJ,因此由于电感值的变化和公式推导中的近似处理,测量值很接近但不精确。从此示例可以看出,按照计算结果,TPS4H160-Q1 能够安全地对该负载进行退磁。