ZHCAAB9E February   2021  – March 2021 TPS1H000-Q1 , TPS1H100-Q1 , TPS1H200A-Q1 , TPS1HA08-Q1 , TPS1HB08-Q1 , TPS1HB16-Q1 , TPS1HB35-Q1 , TPS1HB50-Q1 , TPS1HC100-Q1 , TPS1HC120-Q1 , TPS1HC30-Q1 , TPS1HTC100-Q1 , TPS1HTC30-Q1 , TPS25200-Q1 , TPS272C45 , TPS274160 , TPS274C65 , TPS274C65CP , TPS27S100 , TPS27SA08 , TPS27SA08-Q1 , TPS281C100 , TPS281C30 , TPS2H000-Q1 , TPS2H160-Q1 , TPS2HB16-Q1 , TPS2HB35-Q1 , TPS2HB50-Q1 , TPS2HC120-Q1 , TPS482H85-Q1 , TPS4H000-Q1 , TPS4H160-Q1 , TPS4HC120-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2驱动电阻性负载
    1. 2.1 背景
    2. 2.2 应用示例
    3. 2.3 为何使用智能高侧开关?
      1. 2.3.1 精确的电流检测
      2. 2.3.2 可调电流限制
    4. 2.4 选择合适的智能高侧开关
      1. 2.4.1 功率耗散计算
      2. 2.4.2 PWM 和开关损耗
  4. 3驱动电容性负载
    1. 3.1 背景
    2. 3.2 应用示例
    3. 3.3 为何使用智能高侧开关?
      1. 3.3.1 电容性负载充电
      2. 3.3.2 减小浪涌电流
        1. 3.3.2.1 电容器充电时间
      3. 3.3.3 热耗散
      4. 3.3.4 电容性浪涌期间的结温
      5. 3.3.5 过热关断
      6. 3.3.6 选择正确的智能高侧开关
  5. 4驱动电感性负载
    1. 4.1 背景
    2. 4.2 应用示例
    3. 4.3 为何使用智能高侧开关?
    4. 4.4 导通阶段
    5. 4.5 关断阶段
      1. 4.5.1 退磁时间
      2. 4.5.2 退磁期间的瞬时功率损耗
      3. 4.5.3 退磁期间耗散的总能量
      4. 4.5.4 测量精度
      5. 4.5.5 应用示例
      6. 4.5.6 计算
      7. 4.5.7 测量
    6. 4.6 选择正确的智能高侧开关
  6. 5驱动 LED 负载
    1. 5.1 背景
    2. 5.2 应用示例
    3. 5.3 LED 直接驱动
    4. 5.4 LED 模块
    5. 5.5 为何使用智能高侧开关?
    6. 5.6 开路负载检测
    7. 5.7 负载电流感测
    8. 5.8 恒流源
      1. 5.8.1 选择正确的智能高侧开关
  7. 6附录
    1. 6.1 瞬态热阻抗数据
    2. 6.2 退磁能量特性数据
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

背景

越来越多的汽车和工业照明应用采用 LED 取代白炽灯泡。与传统灯泡相比,LED 照明可以提高电源效率,同时能够提供类似的额定光输出。因此,LED 目前用于前照灯、尾灯、车内照明和指示灯。在这些应用中,智能高侧开关可用于驱动 LED 灯串或为独立 LED 驱动器模块供电。应根据所需的功能选择智能高侧开关,主要考虑因素是保护、诊断和负载电流要求。智能高侧开关必须能够驱动 LED 直流电流负载,并能够应对照明模块的输入电容和寄生电阻带来的挑战。

在本部分中,我们将讨论各种 LED 负载驱动应用类型。我们将深入研究负载特性以及它们对选择合适的智能高侧开关的影响。我们将着重介绍 LED 负载的两个重要诊断特性:负载电流感测和开路负载检测。这两个特性提供改进的功能以提高可靠性,并提供反馈以实现更简单的系统维护。我们还将探讨是否能够设置可调的低电流限制阈值,因为与其他常见负载类型相比,LED 负载通常具有更低的最大直流电流。这种可调的电流限制将改进短路保护,防止缓慢的电流爬行,并降低电缆和连接器的成本。最后,我们将讨论如何根据这些信息来选择合适的智能高侧开关。

注:

重要的设计注意事项:启用诸如开路负载检测、LED 故障检测和短路保护等诊断特性能够改善系统功能。