ZHCAAA0A February 2016 – May 2021 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S
图 9-13 所示为在 BUILDLEVEL 4 中构建的系统的方框图。
图 9-13 4 级 - 递增系统构建方框图4 级验证速度 PI 模块和速度环路。
假定之前的部分已经成功完成;这个部分验证速度 PI 模块和速度环路。所有转换都是基于转子的实际位置完成的。当电机接到命令后运行时,其将进行初始校准,电角度和 QEP 角度值将设为零。如果使用了旋转变压器或绝对编码器(EnDat 或 Biss-C),则会识别其电角度零度时的初始位置以实现运行时间校正。
在软件中,待调整的关键变量汇总如下:
关键步骤可解释如下:
当运行这个构建时,CCS 曲线图内的电流*波形应如 图 9-14 到 图 9-16 中所示。
图 9-14 无负载和 0.3pu 速度下测得的 theta,svgen 占空比以及相位 A 和 B 电流波形
图 9-16 监控自 PWMDAC 输出的 0.33pu 步进负载和 0.3pu 速度下的同步基准框架内定子电流的磁通分量和扭矩分量