ZHCAAA0A February 2016 – May 2021 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S
图 5-1总结了用 FOC 进行扭矩控制的基本系统配置。
图 5-1 针对交流电机的 FOC 基本系统配置测量了两个电机相电流。这些测量值馈入 Clarke 变换模块。这个模块的输出为 isα 和 isβ。这两个电流分量以及转子磁通位置是 Park 变换的输入,此变换可以将它们转换为 d、q 旋转坐标系中的电流(isd 和 isq)。将 isd 和 isq 分量与基准 isdref(磁通基准)和 isqref(扭矩基准)进行比较。在这一点上,这个控制结构显示了一个令人感兴趣的优势:它可被用来通过简单地改变磁通基准并获得转子磁通位置来控制同步或 HVPM 机器。与在同步永磁电机中一样,转子磁通是固定的,并由磁体确定;所以无需产生转子磁通。因此,当控制一个 PMSM 时,isdref应被设定为 0。ACIM 电机的运转需要生成一个转子磁通,因此磁通基准一定不能为零。这很方便地解决了“经典”控制结构的一个主要缺陷:异步至同步驱动的可移植性。扭矩命令 isqref 可以连接到速度调节器的输出端。电流调节器的输出是 Vsdref 和 Vsqref;它们被应用于 Park 的逆变换。利用转子磁通的位置,此设计生成 Vsαref 和 Vsβref,它们是固定正交坐标系中定子矢量电压的分量。这些是空间矢量脉宽调制 (PWM) 的输入。这个块的输出是驱动此反相器的信号。请注意,Park 和反相器 Park 变换均需要转子磁通位置。这个转子磁通位置的获得由交流机器的类型(同步或异步机器)而定。Topic Link Label5.1中讨论了转子磁通位置的相关注意事项。