ZHCAAA0A February 2016 – May 2021 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S
在验证了 1A 级内的 SVGEN_MACRO 模块后,通过查看低通滤波器的输出对 PWM_MACRO 软件模块和 3 相反相器硬件进行测试。针对这一用途,如果使用外部直流电源的话,逐步增加直流总线电压并使用一个示波器来检查 Vfb-U、V 和 W 测试点,或者如果使用交流电源供电的话,缓慢改变自耦变压器来生成直流总线电压。一旦直流总线电压大于 15V 至 20V,您将开始观察反相器相位电压分压器,而波形监控滤波器 (Vfb-U,Vfb-V,Vfb-W) 启用波形生成功能,这样就能确保反相器正常运转。请注意,缺省 RC 值针对采用相位电压的交流电机状态观察器进行了优化。
进行验证后,减少直流总线电压,使控制器退出实时模式(禁用),并且将处理器
复位(详细信息请参见《IDDK 用户指南》)。请注意,每次测试后,出于安全考虑,需要重复此步骤。还需注意,不适当的关断会将 PWM 暂停在某些特定状态,在这些状态下,可汲取高电流,因此,在进行这些实验时要小心。