ZHCSJP2A May 2019 – August 2021 TPS65988DJ
PRODUCTION DATA
TPS65988DJ 是一款为扩展坞或监视器优化的双端口高度集成独立 USB Type-C 和功率传输 (PD) 控制器。TPS65988DJ 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。Intel 的 TBT3 终端设备参考设计使用了此器件,确保 PD 控制器在这类设计中提供适当的系统级交互。此功能显著降低系统设计的复杂性,并缩短上市时间。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS65988DJ | QFN (56) | 7.00mm × 7.00mm |
简化版原理图