ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源 | |||||||
| VAVIN | 输入电源电压范围 | 2.95 | 16 | V | |||
| VPVIN | 功率级电压范围 | 2.95 | 16 | ||||
| IAVIN | 工作输入电流 | 转换器不进行开关 | 12.5 | 17 | mA | ||
| AVIN UVLO | |||||||
| VAVINuvlo | 用于上电复位的模拟输入电压 UVLO(PMBus 通信) | 启用阈值 | 2.5 | 2.7 | V | ||
| 用于禁用的模拟输入电压 UVLO | 2.09 | 2.3 | V | ||||
| 模拟输入电压 UVLO 迟滞 | 250 | mV | |||||
| tdelay(uvlo_PMBus) | 从 AVIN UVLO 到 PMBus 准备好通信的延迟 | AVIN = 3V | 10 | ms | |||
| PVIN UVLO | |||||||
| VIN_ON | 电源输入导通电压 | 出厂默认设置 | 2.75 | V | |||
| 可编程范围 | 2.75 | 15.75 | |||||
| 分辨率 | 0.25 | ||||||
| 精度 | -5% | 5% | |||||
| VIN_OFF | 电源输入关断电压 | 出厂默认设置 | 2.5 | V | |||
| 可编程范围 | 2.5 | 15.5 | |||||
| 分辨率 | 0.25 | ||||||
| 精度 | -5% | 5% | |||||
| 使能和 UVLO | |||||||
| VENuvlo | EN/UVLO 电压上升阈值 | 1.05 | 1.1 | V | |||
| EN/UVLO 电压下降阈值 | 0.9 | ||||||
| VENhys | EN/UVLO 电压迟滞 | EN/UVLO 上无外部电阻器 | 70 | mV | |||
| IENhys | EN/UVLO 迟滞电流 | VEN/UVLO = 1.1V | 4.5 | 5.5 | 6.5 | uA | |
| EN/UVLO 迟滞电流 | VEN/UVLO = 0.9V | -100 | -5 | nA | |||
| 遥感放大器 | |||||||
| ZRSA | 遥感输入阻抗 | VOSNS – GOSNS = 1V | VOSNS 至 GOSNS | 85 | 130 | 165 | kΏ |
| VIRNG(GOSNS) | 实现调节精度的 GOSNS 输入范围(1) | VOSNS – GOSNS = 1V,VOUT_SCALE_LOOP ≤ 0.5 | -0.05 | 0.05 | V | ||
| VIRNG(VOSNS) | 实现调节精度的 VOSNS 输入范围(1) | GOSNS = AGND,VOUT_SCALE_LOOP ≤ 0.5 | –0.1 | 5.5 | V | ||
| 基准电压和误差放大器 | |||||||
| VREF | 基准电压(1) | 默认设置 | 0.4 | V | |||
| 基准电压范围(1) | 0.25 | 0.75 | V | ||||
| 基准电压分辨率(1) | 2 –12 | V | |||||
| VOUT(ACC) | 输出电压精度 | VOUT = 1000mV | -40°C ≤ TJ ≤ 150°C(2) | 0.992 | 1.008 | V | |
| VOUT = 500mV | 0.492 | 0.508 | V | ||||
| VOUT = 1500mV | 1.490 | 1.510 | V | ||||
| VOUT = 1000mV | 0°C ≤ TJ ≤ 125°C(2) | 0.994 | 1.006 | V | |||
| VOUT = 500mV | 0.494 | 0.506 | V | ||||
| VOUT = 1500mV | 1.492 | 1.508 | V | ||||
| VOUT = 1000mV | 0°C ≤ TJ ≤ 85°C(2) | 0.995 | 1.005 | V | |||
| VOUT = 500mV | 0.495 | 0.505 | V | ||||
| VOUT = 1500mV | 1.493 | 1.507 | V | ||||
| GmEA | 可编程误差放大器跨导 | 25 | 200 | µS | |||
| 分辨率(1) | 四种设置:25μS、50μS、100μS、200μS | 25 | |||||
| 空载带宽(1) | 8 | MHz | |||||
| RpEA | 可编程并联电阻范围 | 5 | 315 | kΩ | |||
| 分辨率(1) | 5 | ||||||
| CintEA | 可编程积分电容范围 | 1.25 | 18.75 | pF | |||
| 分辨率(1) | 1.25 | pF | |||||
| CpEA | 可编程并联电容范围 | 6.25 | 193.75 | pF | |||
| 分辨率(1) | 6.25 | ||||||
| 电流 GM 放大器 | |||||||
| GmBUF | 可编程电流误差放大器跨导 | 25 | 200 | µS | |||
| 分辨率(1) | 四种设置:25µS、50µS、100µS、200µS | 25 | |||||
| 空载带宽(1) | 17 | MHz | |||||
| RpBUF | 可编程并联电阻范围 | 5 | 315 | kΩ | |||
| 分辨率(1) | 5 | ||||||
| RintBUF | 可编程积分电阻范围(1) | 800 | 1600 | kΩ | |||
| 分辨率(1) | 800 | ||||||
| CintBUF | 可编程积分电容范围 | 0.3125 | 4.6875 | pF | |||
| 分辨率(1) | 0.3125 | ||||||
| CpBUF | 可编程并联电容范围 | 3.125 | 96.875 | pF | |||
| 分辨率(1) | 3.125 | ||||||
| 振荡器 | |||||||
| fSW | 调节范围(2) | 225 | 1500 | kHz | |||
| 开关频率(2) | 500 | 550 | 600 | ||||
| 同步 | |||||||
| VIH(sync) | 高电平输入电压 | 1.35 | V | ||||
| VIL(sync) | 低电平输入电压 | 0.8 | |||||
| tpw(sync) | 同步输入最小脉冲宽度 | fsw = 225kHz 至 1500kHz | 200 | ns | |||
| ΔfSYNC | SYNC 引脚频率与 FREQUENCY_SWITCH 频率之差(1) | -20 | 20 | % | |||
| VOH(sync) | 同步输出高电压 | 100μA 负载 | VDD5 –0.85V | VDD5 | V | ||
| VOL(sync) | 同步输出低电压 | 2.4mA 负载 | 0.4 | V | |||
| tPLL | PLL 锁定时间 | Fsw = 550kHz,SYNC 时钟频率 495kHz - 605kHz(1) | 65 | μs | |||
| PhaseErr | 相位交错误差(5) | fsw < 1.1MHz | 9 | 度数 | |||
| fsw ≥1.1MHz | 23 | ns | |||||
| 复位 | |||||||
| VIH(reset) | 高电平输入电压(1) | 1.35 | V | ||||
| VIL(reset) | 低电平输入电压 | 0.8 | |||||
| tpw(reset) | 最小 RESET_B 脉冲宽度 | 200 | ns | ||||
| Rpullup(reset) | 内部上拉电阻 | VRESET = 0.8V | RESET# = 1 | 25 | 34 | 55 | kΩ |
| Vpullup(reset) | 内部上拉电压 | IRESET = 10μA | RESET# = 1 | VDD5 - 0.5 | V | ||
| VDD5 稳压器 | |||||||
| VVDD5 | 稳压器输出电压 | 默认设置,IVDD5 = 10mA | 4.5 | 4.7 | 4.9 | V | |
| 可编程范围(1) | 3.9 | 5.3 | V | ||||
| 分辨率 | 200 | mV | |||||
| VVDD5(do) | 稳压器压降电压 | VAVIN – VVDD5,VAVIN = 4.5V,IVDD5 = 25mA | 130 | 285 | mV | ||
| IVDD5SC | 稳压器短路电流(1) | VAVIN = 4.5V | 100 | mA | |||
| VVDD5ON(IF) | 用于引脚 Strap 配置的 VDD5 使能电压 | 2.62 | 2.85 | V | |||
| VVDD5OFF(IF) | 用于引脚 Strap 配置的 VDD5 禁用电压 | 2.25 | 2.48 | V | |||
| VVDD5ON(SW) | VDD5 上的开关使能电压 | 4.05 | V | ||||
| VVDD5OFF(SW) | VDD5 上的开关禁用电压 | 3.10 | V | ||||
| VVDD5UV(hyst) | 稳压器 UVLO 电压迟滞 | 400 | mV | ||||
| 自举 | |||||||
| VBOOT(drop) | 自举压降 | IBOOT = 20mA,VDD5 = 4.5V | 225 | mV | |||
| BP1V5 稳压器 | |||||||
| VBP1V5 | 1.5V 稳压器输出电压 | VAVIN ≥ 4.5V,IBP1V5 = 5mA | 1.42 | 1.5 | 1.58 | V | |
| IBP1V5SC | 1.5V 稳压器短路电流(1) | 30 | mA | ||||
| PWM | |||||||
| tON(min) | 最小可控脉冲宽度(1) | 20 | ns | ||||
| tOFF(min) | PWM 最短关断时间(1) | 400 | 500 | ns | |||
| 软启动 | |||||||
| tON_RISE | 软启动时间 | 出厂默认设置 | 3 | ms | |||
| 可编程范围(1)(3) | 0 | 31.75 | |||||
| 分辨率 | 0.25 | ||||||
| 精度,TON_RISE = 3ms | -10% | 15% | |||||
| tON_MAX_FLT_LT | 输出上电时间上限 | 出厂默认设置(4) | 0 | ms | |||
| 可编程范围(1)(4) | 0 | 127.5 | |||||
| 分辨率 | 0.5 | ||||||
| 精度(1) | -10% | 15% | |||||
| tON_DELAY | 导通延迟 | 出厂默认设置 | 0 | ms | |||
| 可编程范围(1) | 0 | 127.5 | |||||
| 分辨率 | 0.5 | ||||||
| 精度(1) | -10% | 15% | |||||
| 软停止 | |||||||
| tOFF_FALL | 软停止时间 | 出厂默认设置(3) | 0.5 | ms | |||
| 可编程范围(1)(3) | 0 | 31.75 | |||||
| 分辨率 | 0.25 | ||||||
| 精度,TOFF_FALL = 1ms | -10% | 15% | |||||
| tOFF_DELAY | 关断延迟 | 出厂默认设置 | 0 | ms | |||
| 可编程范围(1) | 0 | 127.5 | |||||
| 分辨率 | 0.5 | ||||||
| 精度(1) | -10% | 15% | |||||
| VPVINOVF | 电源输入过压故障限值 | 出厂默认设置 | 21 | V | |||
| 可编程范围 | 6 | 20 | |||||
| 分辨率 | 1 | ||||||
| VPVINUVW | 电源输入欠压警告限值 | 出厂默认设置 | 2.5 | V | |||
| 可编程范围 | 5 | 15.75 | |||||
| 分辨率 | 0.25 | ||||||
| 功率级 | |||||||
| RHS | 高侧功率器件导通电阻 | VBOOT - VSW = 4.5V,TJ = 25°C | 5.5 | mΩ | |||
| VBOOT - VSW = 3V,TJ = 25°C | 8.5 | mΩ | |||||
| RLS | 低侧功率器件导通电阻 | VVDD5 = 4.5V,TJ = 25°C | 1.8 | mΩ | |||
| VVDD5 = 3V,TJ = 25°C | 3.0 | mΩ | |||||
| Rswpd | SW 内部下拉电阻 | 3 | 30 | 35 | kΩ | ||
| Vwkdr(on) | PVIN 上升时的弱高侧栅极驱动触发阈值 | 14.75 | V | ||||
| Vwkdr(off) | PVIN 下降时的弱高侧栅极驱动恢复阈值 | 14.35 | V | ||||
| tDEAD(LtoH) | 功率级驱动器从低侧关断到高侧导通的死区时间 | VVDD5 = 4.5V,TJ = 25°C(1) | 6 | ns | |||
| tDEAD(HtoL) | 功率级驱动器从高侧关断到低侧导通的死区时间 | VVDD5 = 4.5V,TJ = 25°C(1) | 6 | ns | |||
| 电流共享 | |||||||
| VVSHARE | VSHARE 故障跳变阈值 | 0.1 | V | ||||
| VSHARE 故障释放阈值 | 0.2 | ||||||
| 低侧电流限制保护 | |||||||
| tOFF(OC) | 重新启动尝试之间的关断时间(1) | 出厂默认设置 | 7 × tON_RISE | ms | |||
| 范围 | 1 × tON_RISE | 7 × tON_RISE | |||||
| IO_OC_FLT_LMT | 输出电流过流故障阈值 | 出厂默认设置 | 14 | A | |||
| IO_OC_FLT_LMT | 输出电流过流故障阈值 | 可编程范围 | 4 | 23 | A | ||
| IO_OC_FLT_LMT | 输出电流过流故障阈值 | 分辨率 | 1 | A | |||
| INEGOC | 负输出电流过流保护阈值 | -10 | A | ||||
| IO_OC_WRN_LMT | 输出电流过流警告阈值 | 出厂默认设置 | 10 | A | |||
| 可编程范围 | 4 | 23 | A | ||||
| 分辨率 | 1 | A | |||||
| IHSOC | 输出电流过流故障精度 | IOUT = 10A | -1 | 2 | A) | ||
| IOUT = 20A(5) | -2 | 4 | |||||
| 高侧短路保护 | |||||||
| IHSOC | 高侧短路保护故障阈值与低侧过流限值之比 | (VBOOT – VSW) = 4.5V,TJ = 25°C(5) | 105% | 150% | 200% | ||
| 高侧电流检测消隐时间 | 100 | ns | |||||
| 电源正常 (PGOOD) 和过压/欠压警告 | |||||||
| RPGD | PGD 下拉电阻 | IPGD = 5mA | 30 | 50 | Ω | ||
| IPGD(OH) | 向 PGD 引脚输出高开漏漏电流 | VPGD = 5V | 15 | µA | |||
| VPGD(OL) | 在无电源电压时 PGD 引脚输出低电平电压 | VAVIN = 0,IPGD = 80μA | 0.8 | V | |||
| VOVW | 过压警告阈值(VOSNS 上升时的 PGD 阈值) | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V | 106% | 110% | 114% | VOC | |
| 范围 | 103% | 116% | |||||
| 分辨率 | 1% | ||||||
| VUVW | 欠压警告阈值(VOSNS 下降时的 PGD 阈值) | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V | 86% | 90% | 94% | ||
| 范围 | 84% | 97% | |||||
| 分辨率 | 1% | ||||||
| VPGD(rise) | VOSNS 上升时的 PGD 释放阈值和欠压警告失效阈值 | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V | 95% | ||||
| VPGD(fall) | VOSNS 下降时的 PGD 阈值和过压警告失效阈值 | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V | 105% | ||||
| 输出过压和欠压故障保护 | |||||||
| VOVF | 过压故障阈值 | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V | 111% | 115% | 119% | VOC |
| 范围 | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V | 105% | 140% | |||
| 分辨率 | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V | 2.5% | ||||
| VUVF | 欠压故障阈值 | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V | 81% | 85% | 89% | |
| 范围 | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V | 60% | 95% | |||
| 分辨率 | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V | 2.5% | ||||
| VOVF(fix)OFF | 固定过压故障阈值 | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V | 1.15 | 1.2 | 1.25 | V |
| 恢复阈值(1) | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V | 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V | 0.4 | ||||
| 输出电压修整 | |||||||
| VOUTRES | VOUT_COMMAND、修整和裕度的默认分辨率,VOUT_SCALE_LOOP = 0.5 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | mV | ||
| 可编程范围(1) | 2-12 | 2 –5 | V | ||||
| VOUT_TRAN_RT | 输出电压转换率 | 出厂默认设置 | 1 | mV/µs | |||
| 可编程范围(1) | 0.063 | 15.933 | |||||
| 精度 | -10% | 10% | |||||
| VOUT_SCL_LP | 反馈环路比例因子(1) | 出厂默认设置 | 0.5 | ||||
| 可编程范围,4 个分立式设置 | 0.125 | 1 | |||||
| VOUT_CMD | 输出电压可编程值 | 出厂默认设置 | 0.8 | V | |||
| 可编程范围 | VOUT_SCALE_LOOP = 1 (5) | 0.25 | 0.75 | V | |||
| VOUT_SCALE_LOOP = 0.5 | 0.25 | 1.5 | |||||
| VOUT_SCALE_LOOP = 0.25(5) | 0.25 | 3 | |||||
| VOUT_SCALE_LOOP = 0.125(5) | 0.25 | 6 | |||||
| 温度感应和热关断 | |||||||
| TSD | 带隙热关断温度(1) | 150 | 170 | °C | |||
| THYST | 带隙热关断迟滞(1) | 25 | |||||
| OT_FLT_LMT | 内部过热故障限值(1) | 出厂默认设置 | 150 | ||||
| 可编程范围 | 0 | 160 | |||||
| 分辨率 | 1 | ||||||
| OT_WRN_LMT | 内部过热警告限值(1) | 出厂默认设置 | 125 | ||||
| 可编程范围 | 0 | 160 | |||||
| 分辨率 | 1 | ||||||
| TOT(hys) | 内部过热故障/警告迟滞(1) | 出厂默认设置 | 25 | ||||
| 测量系统 | |||||||
| MVOUT(rng) | 输出电压测量范围(1) | 0 | 6 | V | |||
| MVOUT(acc) | 输出电压测量精度 | 250mV < VOUT < 6V | -2% | 2% | |||
| MVOUT(lsb) | 输出电压测量位分辨率(1) | 244 | µV | ||||
| MIOUT(rng) | 输出电流测量范围(1) | –5 | 30 | A | |||
| MIOUT(acc) | 输出电流测量精度(5) | IOUT ≤ 5A,TJ = 25°C | -1 | 0 | 1 | A | |
| MIOUT(acc) | 输出电流测量精度(5) | IOUT = 10A,-40°C ≤ TJ ≤ 150°C | –1.5 | 0 | 1.5 | A | |
| MIOUT(acc) | 输出电流测量精度(5) | IOUT = 10A,0°C ≤ TJ ≤ 85°C | –1.3 | 0 | 1.3 | A | |
| MIOUT(lsb) | 输出电流测量位分辨率(1) | 2–6 | A | ||||
| MPVIN(rng) | 输入电压测量范围(1) | 0 | 20 | V | |||
| MPVIN(acc) | 输入电压测量精度 | 4V< PVIN < 20V | -3 | 3 | % | ||
| MPVIN(lsb) | 输入电压测量位分辨率(1) | 2–6 | V | ||||
| MTSNS(acc) | 内部温度检测精度(5) | –40°C ≤ TJ ≤ 150°C | -3 | 3 | °C | ||
| MTSNS(lsb) | 内部温度检测位分辨率(1) | 0.25 | |||||
| PMBus 接口 + BCX | |||||||
| VIH(PMBUS) | PMB_CLK、PMB_DATA、BCX_CLK、BCX_DAT 上的高电平输入电压 | 1.35 | V | ||||
| VIL(PMBUS) | PMB_CLK、PMB_DATA、BCX_CLK、BCX_DAT 上的低电平输入电压 | 0.8 | |||||
| IlH(PMBUS) | 将高电平电流输入 PMB_CLK、PMB_DATA | -10 | 10 | μA | |||
| IIL(PMBUS) | 将低电平电流输入 PMB_CLK、PMB_DATA | -10 | 10 | μA | |||
| VOL(PMBUS) | PMB_DATA、SMB_ALRT、BCX_DAT 上的输出低电平电压 | VAVIN > 4.5V,PMB_DATA、SMB_ALRT、BCX_DAT 的输入电流 = 20mA | 0.4 | V | |||
| IOH(PMBUS) | 将高电平开漏漏电流输出到 PMB_DATA、SMB_ALRT 中 | PMB_DATA、SMB_ALRT 上的电压 = 5.5V | 10 | μA | |||
| IOL(PMBUS) | PMB_DATA、SMB_ALRT、BCX_DAT 上的输出低电平开漏灌电流 | PMB_DATA、SMB_ALRT、BCX_DAT 上的电压 = 0.4V | 20 | mA | |||
| fPMBUS_CLK | PMBus 工作频率范围 | GOSNS = AGND | 10 | 1000 | kHz | ||
| CPMBUS | PMBUS_CLK 和 PMBUS_DATA 引脚输入电容(1) | Vpin = 0.1V 至 1.35V | 5 | pF | |||
| NWR_NVM | NVM 可写周期数(1) | –40°C 至 150°C | 1000 | 周期 | |||
| tCLK_STCH(max) | 允许的最大时钟延展(1) | 6 | ms | ||||