ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
将 TPS546A24A 器件配置为从器件会禁用除 MSEL2 之外的所有引脚搭接,MSEL2 会针对堆叠和 Topic Link Label7.6.82、Topic Link Label7.6.41 和 Topic Link Label7.6.39 对 Topic Link Label7.6.30 编程,将单个电阻器连接到 AGND。请注意,主器件始终是器件 0。
| 电阻器到 AGND 代码 | 器件编号,相数 | IOUT_OC_WARN_LIMIT (A) / IOUT_OC_FAULT_LIMIT (A) |
|---|---|---|
| 短路 | 器件 1,两相 | 10/14 |
| 浮点 | 器件 1,两相 | 8/12 |
| 6 | 器件 1,两相 | 10/14 |
| 7 | 器件 1,两相 | 8/12 |
| 4 | 器件 1,三相 | 10/14 |
| 5 | 器件 1,三相 | 8/12 |
| 8 | 器件 2,三相 | 10/14 |
| 9 | 器件 2,三相 | 8/12 |
| 2 | 器件 1,四相 | 10/14 |
| 3 | 器件 1,四相 | 8/12 |
| 14 | 器件 2,四相 | 10/14 |
| 15 | 器件 2,四相 | 8/12 |
| 10 | 器件 3,四相 | 10/14 |
| 11 | 器件 3,四相 | 8/12 |
在上电序列期间,器件 0(栈主器件)从所有连接的从器件读回相位信息,如果任何从器件的相位响应与主器件的 Topic Link Label7.6.82 结果不匹配,则转换器会在 Topic Link Label7.6.62 中设置 POR 故障位,但不允许转换。一旦所有连接的器件响应器件 0,器件 0 将剩余的引脚搭接信息传递给从器件,以确保在运行期间进行匹配的编程。添加一个额外的相位需要调整主器件上的 MSEL2 电阻器和所有其他从器件上的 MSEL2 电阻器至接地。