ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
ADRSEL 引脚的电阻分压器为 TPS546A24A 选择 PMBus 地址范围和同步方向。对于只有一个器件支持单个输出电压的独立器件,ADRSEL 分压器还会选择 SYNC 和开关节点之间的相移。
| 电阻分压器代码 | SLAVE_ADDRESS | 同步输入/同步输出 | STACK_CONFIG = 0x0000(仅限独立式) | |
|---|---|---|---|---|
| — | 范围 | — | 相移 | INTERLEAVE |
| 短接至 AGND | 0x7F (127d) | 自动检测 | 0 | 0x0020 |
| 浮点 | EEPROM (0x24h / 36d) | 自动检测 | 0 | 0x0020 |
| 无 | 16d - 31d | 自动检测 | 0 | 0x0020 |
| 0 | 16d - 31d | 同步输入 | 0 | 0x0040 |
| 1 | 32d - 47d | 同步输入 | 0 | 0x0040 |
| 2 | 16d - 31d | 同步输入 | 90 | 0x0041 |
| 3 | 32d - 47d | 同步输入 | 90 | 0x0041 |
| 4 | 16d - 31d | 同步输入 | 120 | 0x0031 |
| 5 | 32d - 47d | 同步输入 | 120 | 0x0031 |
| 6 | 16d - 31d | 同步输入 | 180 | 0x0042 |
| 7 | 32d - 47d | 同步输入 | 180 | 0x0042 |
| 8 | 16d - 31d | 同步输入 | 240 | 0x0032 |
| 9 | 32d - 47d | 同步输入 | 240 | 0x0032 |
| 10 | 16d - 31d | 同步输入 | 270 | 0x0043 |
| 11 | 32d - 47d | 同步输入 | 270 | 0x0043 |
| 12 | 16d - 31d | 同步输出 | 0 | 0x0020 |
| 13 | 32d - 47d | 同步输出 | 0 | 0x0020 |
| 14 | 16d - 31d | 同步输出 | 180 | 0x0042 |
| 15 | 32d - 47d | 同步输出 | 180 | 0x0042 |
ADRSEL 连接到 AGND 的电阻器根据表 7-15 对器件 PMBus 从器件地址进行编程:
| 电阻器到 AGND 代码 | 从器件地址(16-31 范围) | 从器件地址(32-47 范围) |
|---|---|---|
| 0 | 0x10h (16d) | 0x20h (32d) |
| 1 | 0x11h (17d) | 0x21h (33d) |
| 2 | 0x12h (18d) | 0x22h (34d) |
| 3 | 0x13h (19d) | 0x23h (35d) |
| 4 | 0x14h (10d) | 0x24h (36d) |
| 5 | 0x15h (21d) | 0x25h (37d) |
| 6 | 0x16h (22d) | 0x26h (38d) |
| 7 | 0x17h (23d) | 0x27h (39d) |
| 8 | 0x18h (24d) | 0x48h (72d) |
| 9 | 0x19h (25d) | 0x29h (41d) |
| 10 | 0x1Ah (26d) | 0x2Ah (42d) |
| 11 | 0x1Bh (27d) | 0x2Bh (43d) |
| 12 | 0x1Ch (28d) | 0x2Ch (44d) |
| 13 | 0x1Dh (29d) | 0x2Dh (45d) |
| 14 | 0x1Eh (30d) | 0x2Eh (46d) |
| 15 | 0x1Fh (31d) | 0x2Fh (47d) |
当 TPS546A24A 器件配置为多相堆栈的主器件时,它将始终占据 Topic Link Label7.6.30 中的零度位置,但 ADRSEL 电阻分压器仍可用于选择自动检测、强制 SYNC_IN 和强制 SYNC_OUT。当多相堆栈的主器件配置为 SYNC_IN 时,堆栈的所有器件将保持禁用状态,直到提供有效的外部 SYNC 信号。
多相栈中的从器件始终配置为 SYNC_IN,如果在存在 SYNC 输入之前启用或在禁用之前丢失 SYNC 输入,则将在 Topic Link Label7.6.62 中声明 SYNC_FAULT IN。为了避免由于主器件和从器件之间的启用和禁用时序差异而导致这些错误故障,如果不使用外部同步,建议将多相栈的主器件配置为 SYNC_OUT,而不是自动检测。