ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 7Ch |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 是 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
STATUS_INPUT 命令返回一个数据字节,其内容如下所示。通过 Topic Link Label7.6.4 或通过分别向 (7Ch) STATUS_INPUT 寄存器中的各位置写入 1b,可以清除所有受支持的位,如 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.2.4 节所述。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | R | RW | R | R | R |
| VIN_OVF | VIN_OVW | VIN_UVW | 0 | LOW_VIN | 0 | 0 | 0 |
| 图例:R/W = 读/写;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
|
7 |
VIN_OVF |
RW |
0b | 0b:指示未发生 PVIN OV 故障的锁存标志。 1b:指示已发生 PVIN OV 故障的锁存标志。 |
| 6 | VIN_OVW | RW | 0b |
0b:指示未发生 PVIN OV 警告的锁存标志。 1b:指示已发生 PVIN OV 警告的锁存标志。 |
| 5 | VIN_UVW | RW | 0b | 0b:指示未发生 PVIN UV 警告的锁存标志。 1b:指示已发生 PVIN UV 警告的锁存标志。 |
|
4 |
不支持 |
R |
0b | 不受支持且始终设置为 0b。 |
|
3 |
LOW_VIN |
RW |
0b | LIVE(未锁存)状态位。显示 PVIN 相对于 VIN_ON 和 VIN_OFF 的值。 0b:PVIN 为 ON。 1b:PVIN 为 OFF。 |
|
2:0 |
不支持 |
R |
000b | 不受支持且始终设置为 000b。 |
所有可触发 SMBALERT 的位都在 SMBALERT_MASK 中有一个相应的位。
LOW_VIN 与 VIN_UVW
LOW_VIN 位是一个仅供参考(不会将 SMBALERT 置为有效)的标志,该标志指示器件不会转换电源,因为其 PVIN 电压小于 VIN_ON 或 VDD5 电压小于其 UVLO,无法启用转换。LOW_VIN 在复位时初始置为有效,但不会将 SMBALERT 置为有效。
VIN_UVW 位是一个锁存状态位,如果通过触发此位来提醒主机发生输入电压问题,可能会将其置为有效。VIN_UVW 会被屏蔽,直到首次检测到的输入电压超过 VIN_ON 阈值。