ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 40h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | ULINEAR16,相对或绝对根据 VOUT_MODE 而定 |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
VOUT_OV_FAULT_LIMIT 命令设置在检测或输出引脚上测量的会导致输出过压故障的输出电压值。VOUT_OV_FAULT_LIMIT 设置相对于当前 VOUT_COMMAND 的过压阈值。使用绝对格式时,对 VOUT_COMMAND 的更新不会更新 VOUT_OV_FAULT_LIMIT 的值。请注意,即使 VOUT_MODE 以绝对格式配置,真正的过压故障限制仍然是相对于当前 VOUT_COMMAND 的值。即使禁用输出转换,VOUT_OV_FAULT_LIMIT 也会在 TPS546A24A 完成其上电复位后立即激活。
在出现过压故障情况之后,TPS546A24A 会根据 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 进行响应。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_OVF(高字节) | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_OVF(低字节) | |||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
15:0 | VOUT_OVF | RW | 请参阅 以下内容。 | 设置过压故障限制。格式根据 VOUT_MODE 而定。 |
硬件支持和值映射
VOUT_OV_FAULT_LIMIT 的硬件实现形式为电流输出电压目标的固定百分比。根据 VOUT_MODE 设置,向 VOUT_OV_FAULT_LIMIT 写入的值必须映射到硬件百分比。
如果编程值与硬件的某个相对值不完全相等,应向上舍入为硬件支持的下一个可用的相对值。硬件支持的值范围是 VOUT_COMMAND 的 105% 至 140%,步长为 2.5%。禁用输出转换后,硬件支持的值范围是 VOUT_COMMAND 的 110% 至 140%,步长为 10%。
尝试向 VOUT_OV_FAULT_LIMIT 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。