ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 15h |
| 写入事务: | 发送字节 |
| 读取事务: | 不适用 |
| 格式: | 无数据 |
| 相控: | 否,仅 PHASE = FFh |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 不建议动态使用,但不明确阻止 |
STORE_USER_ALL 命令指示 PMBus 器件将操作存储器的全部内容复制到用户存储非易失性存储器中的匹配位置。如果操作存储器中的任何项目在用户存储中没有匹配位置,则会忽略相应的项目。
不建议在输出电压处于稳压状态时执行 NVM 存储操作,但并未明确禁止用户这样做,因为中断可能会导致 NVM 损坏。在此期间发出的 PMBus 命令可能会导致时钟延展时间较长,或者直接被忽略。TI 建议在发布 NVM 存储操作后禁用稳压并至少等待 100ms 后再继续。
为了防止将不匹配的寄存器值存储到 NVM 中,除非 PHASE = FFh,否则不应使用 STORE_USER_ALL。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| W | W | W | W | W | W | W | W |
| STORE_USER_ALL | |||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |