ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
CMD 地址 | 58h |
写入事务: | 写入字 |
读取事务: | 读取字 |
格式: | SLINEAR11,根据 CAPABILITY 而定 |
相控: | 是 |
NVM 备份: | EEPROM |
更新: | 动态 |
Topic Link Label7.6.47 命令设置导致输入电压检测器指示输入欠压警告的 PVIN 引脚电压值(以伏特为单位)。
Topic Link Label7.6.47 是一个相位命令,堆栈内的每个相位将独立检测并报告输入欠压警告。
为响应输入欠压警告情况,TPS546A24A 会执行以下操作:
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
VINUVW_EXP | VINUVW_MAN | ||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
VINUVW_MAN |
说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
15:11 | VINUVW_EXP | RW | 11110b | 线性格式二进制补码指数 |
10:0 | VINUVW_MAN | RW | NVM | 线性格式二进制补码尾数 |
Topic Link Label7.6.47 默认值为 2.5V。Topic Link Label7.6.47 的可编程范围为 5V 至 22V。如果 Topic Link Label7.6.47 的编程值高于 5V,则无法将 Topic Link Label7.6.47 重新编程为 5V 以下。
尝试向 Topic Link Label7.6.47 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。