ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
适当的安装技术可以用焊料充分覆盖裸露的散热焊盘。回流过程中的过热可能会影响电气性能。图 10-2 显示了建议的回流炉热分布。正确的装配后清洁对于器件性能也至关重要。更多信息,请参阅 SLUA271A。
图 10-2 建议的回流炉热分布| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 斜升和斜降 | |||||
| rRAMP(up) | 平均斜升速率,TS(max) 至 TP | 3 | °C/s | ||
| rRAMP(down) | 平均斜降速率,TP 至 TS(max) | 6 | °C/s | ||
| 预热 | |||||
| TS | 预热温度 | 150 | 200 | °C | |
| tS | 预热时间,TS(min) 至 TS(max) | 60 | 180 | s | |
| 回流 | |||||
| TL | 液相线温度 | 217 | °C | ||
| TP | 峰值温度 | 260 | °C | ||
| tL | 保持在液相线温度 TL 以上的时间 | 60 | 150 | s | |
| tp | 保持在峰值温度 5°C TP 以内的时间 | 20 | 40 | s | |
| t25P | 从 25°C 到峰值温度 TP 的总时间 | 480 | s | ||