ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
CMD 地址 | 55h |
写入事务: | 写入字 |
读取事务: | 读取字 |
格式: | SLINEAR11,根据 CAPABILITY 而定 |
相控: | 否 |
NVM 备份: | EEPROM |
更新: | 动态 |
Topic Link Label7.6.45 命令在 VIN_OV_FAULT 被声明时设置 PVIN 电压(以伏特为单位)。对检测到 VIN_OV_FAULT 的响应由 Topic Link Label7.6.46 的设置确定。Topic Link Label7.6.45 通常用于在输入电压过大时停止开关,这可能会由于 SW 节点上的振铃而导致功率 FET 过载损坏。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
VINOVF_EXP | VINOVF_MAN | ||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
VINOVF_MAN |
说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
15:11 | VINOVF_EXP | RW | 11110b | 线性格式二进制补码指数 |
10:0 | VINOVF_MAN | RW | NVM | 线性格式二进制补码尾数 |
尝试向 Topic Link Label7.6.45 写入受支持范围之外的值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。Topic Link Label7.6.45 支持 5V 至 22V 范围内步长为 0.25V 的值。在执行下电上电或存储/恢复操作后,Topic Link Label7.6.45 将恢复到最接近的受支持值。