ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
TPS546A24A 使用固定频率的专有电流模式控制。可通过引脚搭接和 PMBus 编程从预设值中选择开关频率。输出电压通过真差分遥感放大器和内部电阻分压器进行感测,然后由误差放大器与内部电压基准进行比较。内部振荡器开启高侧电源开关的接通。误差放大器输出通过堆叠器件之间的 VSHARE 进行缓冲和共享。将此共享电压与感测到的开关节点电流进行比较,来驱动具有输入电压、输出电压和开关频率前馈的线性电压斜坡调制器,从而调节平均开关节点电流。作为同步降压转换器,该器件通常在所有负载条件下以连续导通模式 (CCM) 工作。补偿元件集成在 TPS546A24A 器件中,可通过 PMBus 命令 Topic Link Label7.6.74 或外部引脚 MSEL1 进行编程,从而根据开关频率和输出 LC 滤波器选择预设值。