ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
TPS546A24A 器件采用平均电流模式控制架构,这一架构具有独立可编程的电流误差积分和电压误差积分环路。这种架构提供与峰值电流模式控制类似的性能,而不限制最小导通时间或最小关断时间控制,同时允许对电流环路进行增益选择以有效地设置斜率补偿。为了帮助选择补偿值,客户可以使用 TPS546x24A 补偿和引脚 Strap 配置电阻计算器 设计工具。
图 7-1 平均电流模式控制方框图