ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
控制器内核中的遥测子系统支持直接测量输入电压、输出电压、输出电流和裸片温度。ADC 支持内部滚动窗口期平均,滚动窗口最多可进行 16 次先前的测量,从而准确测量这些关键系统参数。每次 ADC 转换需要不到 500µs,从而允许在 2ms 内更新每个遥测值。
电流检测遥测功能可在每个低侧 FET 导通时间的开始和结束时检测低侧 FET 电流,并对两个测量值求平均值,从而在电感器电流在低侧 FET 导通时间内为非线性时(例如当电感器的工作电流高于其饱和电流时)监控平均电感器电流过报告电流。