ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
ON_OFF_CONFIG 命令用于选择转换器的开启行为。在本示例中,只要输入电压存在且高于 UVLO 阈值,则无论运行 状态如何,都使用 EN/UVLO 引脚或 CONTROL 引脚来启用或禁用转换器。如果 EN/UVLO 引脚悬空,则会在内部拉低。
可以在 EN/UVLO 引脚上添加一个电阻分压器,以便对附加的 UVLO 进行编程。此外,可在此引脚上放置 0.1µF 以过滤噪声或较短的毛刺干扰。使用Equation27 和Equation28 计算电阻值,以实现 4.75V 导通和 4.25V 关断。本例选择了 30.1kΩ 和 8.66kΩ 的标准电阻值。使用Equation29 和Equation30 根据所选电阻值计算阈值。