ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
当 Topic Link Label7.6.83 PMBus 命令中的 PGD/RST_B 引脚功能设置为 RESET# 时,Topic Link Label7.6.19 值和相应的输出电压可重置为 Topic Link Label7.6.84 命令中所选 VSEL 或 EEPROM 设置的最后选择的上电复位值。要将 Topic Link Label7.6.19 复位到其上一次上电复位值,当 RESET# 可选功能启用时,从外部将 PGD/RST_B 引脚置为低电平。当 RESET# 被置为低电平时,通过 PMBus 接收的 Topic Link Label7.6.19 值被确认,但是未对 Topic Link Label7.6.19 进行更改。在 Topic Link Label7.6.83 中选择 RESET# 后,可以通过同一 PMBus 命令中的 PULLUP# 位来选择 PGD/RST_B 引脚上的内部上拉,从而无需使用 RESET# 功能进行外部上拉。
图 7-7 TPS546A24A 输出电压复位