ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
器件的启动和关断由若干个 PMBus 可编程值控制,其中包括:
使用默认 Topic Link Label7.6.3 设置时,时序如图 7-6 所示。有关实现的完整详细信息,请参阅Topic Link Label7.5.1。
图 7-6 TPS546A24A 启动和关断TPS546A24A 需要 AVIN 和 VDD5 之间的时间达到其 UVLO 电平,以实现引脚检测和 PMBus 通信以及 EN/UVLO 和 PVIN_OK 的有效检测。一旦 AVIN 和 VDD5 超过其较低的 UVLO 阈值(2.9V 典型值),TPS546A24A 便开始其上电复位、自校准和引脚检测。该延时时间 tdelay(uvlo_PMBus)(典型值为 6ms)必须完成才能启用 PVIN_OK 或 EN/UVLO 检测。
如果 VDD5PS_ON、PVIN_OK 和 EN/UVLO 在 tdelay(uvlo_PMBus) 结束之前超出阈值,Topic Link Label7.6.48 将在 tdelay(uvlo_PMBus) 完成后启动。
如果 VDD5PS_ON、PVIN_OK 或在 tdelay(uvlo_PMBus) 完成时低于阈值,Topic Link Label7.6.48 将在 VDD5_OK、PVIN_OK 和 EN/UVLO 均高于其阈值时启动。