ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 65h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | SLINEAR11,根据 CAPABILITY 而定 |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
TOFF_FALL 命令设置从关断延迟时间结束到根据命令将电压设为零的时间(以毫秒为单位)。请注意,此命令只能用于输出端能够灌入足够电流以使输出电压以受控速率降低的器件。这实际上设置了软关断期间基准 DAC 的压摆率。请注意,为了根据目标输出电压选择压摆率,下降时间始终等于 TOFF_FALL,无论目标输出电压或 VOUT_SCALE_LOOP 的值如何,都是如此。
由于基准 DAC 压摆率控制的分辨率存在硬件限制,如果 TOFF_FALL 时间较长且 Topic Link Label7.6.19 电压较高,可能导致编程的 TOFF_FALL 时间出现量化误差:一些 TOFF_FALL 时间会产生相同的 VOUT 斜率和 TOFF_FALL 时间(即使在不同的 TOFF_FALL 设置下);或者不同的 TOFF_FALL 时间会出现在相同 TOFF_FALL 设置和不同 Topic Link Label7.6.19 电压下。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| TOFFF_EXP | TOFFF_MAN | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| TOFFF_MAN | |||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
15:11 | TOFFF_EXP | RW | 11110b | 线性格式二进制补码指数。指数 = -2,LSB = 0.25ms |
10:0 | TOFFF_MAN | RW | NVM | 线性格式二进制补码尾数 |
尝试向 (65h) TOFF_FALL 写入受支持范围之外的值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。(65h) TOFF_FALL 支持 0.5ms 至 31.75ms 的值,步长为 0.25ms。小于 0.5ms 的值将实现为 0.5ms。