ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 37h |
| 写入事务: | 写入字(仅限单相) |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | 四个十六进制值 |
| 相控: | 否,在多相堆栈中为只读 |
| 更新: | 动态 |
| NVM 备份: | EEPROM 或引脚检测 |
INTERLEAVE 设置外部 SYNC(IN 或 OUT)与内部 PMW 振荡器之间的相位延迟。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | RW | RW | RW | RW |
| 未使用 | GROUPID | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| NUM_GROUP | ORDER | ||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
15:12 | 未使用 | R | 0h | 未使用,设置为 b'0000。 |
11:8 | GROUPID | RW | NVM | 组 ID 号。设置为 0h 至 Fh。 |
7:4 | NUM_GROUP | RW | NVM | 组中的数字,设置相位位置的数量以及每个 ORDER 值的相移。设置为 1h 至 4h 的值。 |
3:0 | ORDER | RW | NVM | 组内的次序。每个 ORDER 值都会添加一个等于 360° / NUM_GROUP 的相移。设置为 0h 至 NUM_GROUP - 1 的值。 |
组中的数字 | 次序 | 相位位置 (°) |
|---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
2 | 1 | 180 |
3 | 0 | 0 |
3 | 1 | 120 |
3 | 2 | 240 |
4 | 0 | 0 |
4 | 1 | 90 |
4 | 2 | 180 |
4 | 3 | 270 |
Topic Link Label7.6.30 命令用于及时安排多个器件共享一个公共 SYNC 信号。添加到每个器件的相位延迟等于 360° / 组中的数字 × 次序。为了防止多相堆栈的相位错位,Topic Link Label7.6.30 在 TPS546A24A 配置为多相堆栈的一部分时是只读的。Topic Link Label7.6.30 命令的读取/写入状态根据 Topic Link Label7.6.82 命令在上电时的状态而定,如果 Topic Link Label7.6.82 稍后更改,则不会更新此状态。如果 Topic Link Label7.6.30 将用于对独立器件的相位位置进行编程,则必须在上电时将 TPS546A24A 配置为独立器件,从而确保 Topic Link Label7.6.30 命令的写入能力。