ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | ADh |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 读取块 |
| 格式: | 无符号二进制(6 字节) |
| 相位控制: | 否 |
IC_DEVICE_ID 命令用于设置或读取嵌入 PMBus 内的 IC(用于 PMBus 接口)的类型或器件型号。
| 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| IC_DEVICE_ID[47:40] | |||||||
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| IC_DEVICE_ID[39:32] | |||||||
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| IC_DEVICE_ID[31:24] | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| IC_DEVICE_ID[23:16] | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| IC_DEVICE_ID[15:8] | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| IC_DEVICE_ID[7:0] | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
47:0 | IC_ DEVICE_ ID | R | 参阅文本。 | 请参阅下面的表。 |
字节编号(位索引) | 字节 0 (7:0) | 字节 1 (15:8) | 字节 2 (23:16) | 字节 3 (31:24) | 字节 4 (39:32) | 字节 5 (47:40) |
|---|---|---|---|---|---|---|
TPS546A24 | 54h | 49h | 54h | 6Ah | 24h | 41h |
尝试写入只读命令会导致 CML:无效命令 (IVC) 故障情况,TPS546A24A 响应如下: