ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
当通过 Topic Link Label7.6.3 或 Topic Link Label7.6.2 启用时,TPS546A24A 执行 Topic Link Label7.6.53 命令,强制输出电压从调节降低到 0。在输出电压放电 Topic Link Label7.6.53 期间,可能会强制施加负电感器电流。0ms 的 Topic Link Label7.6.53 设置意味着该单元将其输出电压尽快降至 0,这将产生 0.5ms 的有效 Topic Link Label7.6.53 时间。当在 Topic Link Label7.6.3 中被禁用以实现由 EN/UVLO 引脚控制的关断或 6 位 Topic Link Label7.6.2,或者如果稳压器通过 Topic Link Label7.6.2 命令关闭,则高侧和低侧 FET 驱动器将立即关闭,并且输出电压压摆率由外部负载的放电控制。
在 Topic Link Label7.6.3 中,EN/UVLO 默认情况下禁用此功能。