ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 20h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 禁用转换:动态;启用转换:只读 |
VOUT_MODE 命令的数据字节是一个包含 1 位绝对/相对选择、2 位模式和 5 位参数的字节,如图 7-24 所示。对于与输出电压相关的命令,2 位模式固定为 ULINEAR16 模式。5 位参数提供了有关所选模式的更多信息,例如正在使用的 ULINEAR16 指数。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | R | R | RW | RW | RW | RW | RW |
| REL | MODE | 参数 | |||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
7 | REL | RW | NVM | 0b:绝对数据格式 1b:相对数据格式 |
6:5 | MODE | R | 00b | 00b:线性格式(ULINEAR16、SLINEAR16) 其他:不受支持/无效 |
4:0 | 参数 | RW | NVM | MODE = 00b(线性格式):以二进制补码格式指定要与输出电压相关命令一起使用的指数“N”。线性模式范围内受支持的指数值为 -4 (62.5mV/LSB) 到 -12 (0.244mV/LSB)。更多信息,请参阅以下文字。 |
更改 VOUT_MODE
更改 VOUT_MODE 将强制更新许多 VOUT 相关命令的值,以便符合更新后的 VOUT_MODE 值,包括相对模式与绝对模式以及线性指数值。当结合其他 VOUT 相关命令对 VOUT_MODE 进行编程时,VOUT 相关命令将使用当前 VOUT_MODE 值进行解读,如果稍后更改 VOUT_MODE,则会转换这些命令。