ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVSP | ||||||
| VTVSP_PU | 用于配置的上拉电压 (1) | 0 < ITVSP < 1mA | 5.3 | 5.5 | 5.7 | V |
| 解码 0 | 器件配置解码 | RTVSP = 开路 | 1 | µA | ||
| 解码 1 | 器件配置解码 | RTVSP = 93.1kΩ | 56.9 | 61.2 | µA | |
| 解码 2 | 器件配置解码 | RTVSP = 47.5kΩ | 111.6 | 120 | µA | |
| 解码 3 | 器件配置解码 | RTVSP = 26.7kΩ | 180.3 | 193.9 | µA | |
| 解码 4 | 器件配置解码 | RTVSP = 18.2kΩ | 265 | 285 | µA | |
| 解码 5 | 器件配置解码 | RTVSP = 13.0kΩ | 360.5 | 387.8 | µA | |
| 解码 6 | 器件配置解码 | RTVSP = 9.53kΩ | 481.8 | 518.2 | µA | |
| 解码 7 | 器件配置解码 | RTVSP = 7.5kΩ | 627.2 | 674.6 | µA | |
| 解码 8 | 器件配置解码 | RTVSP = 5.6kΩ | 797 | 857.1 | µA | |
| ITVSP(ILIMIT) | TVSP 供电时的电流限值。 | CTVSP = 开路,RTVSP = 开路。所有 Px_Dy = 0V 且 Px_CCy = 0V。VTVSP = 0V。测量 TVSP 流出的电流。 | 1.1 | 1.44 | 1.83 | mA |