ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
瞬态电压保护和固件设置引脚 (TVSP) 有三个功能: 1) 启动配置设置;2) USB 连接器引脚短接至 VBUS 或 VBAT 的保护;以及 3) USB 连接器引脚增强型 ESD 保护。
| CTVSP | RDAMP | CDAMP |
|---|---|---|
| 0.1μF | 10Ω | 0.47μF |
| RTVSP (kΩ) (1) | TVSP 索引 | ADC 值 | I2C 目标端口地址 (A | B)(2) | I2C 逻辑 (VDD) | 启动模式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开路 | 0 | ≤ 10 (0x0A) | 0x22 | 0x26 | 3.3V | EEPROM |
| 93.1 | 1 | ≤ 24 (0x18) | 0x23 | 0x27 | 3.3V | 外部 HUB/MCU |
| 47.5 | 2 | ≤ 42 (0x2A) | 0x22 | 0x26 | 1.8V | EEPROM |
| 26.7 | 3 | ≤ 63 (0x3F) | 0x23 | 0x27 | 1.8V | 外部 HUB/MCU |
| 18.2 | 4 | ≤ 89 (0x59) | 0x23 | 0x27 | 3.3V | EEPROM |
| 13.0 | 5 | ≤ 119 (0x77) | 0x22 | 0x26 | 3.3V | 外部 HUB/MCU |
| 9.53 | 6 | ≤ 156 (0x9C) | 0x23 | 0x27 | 1.8V | EEPROM |
| 7.5 | 7 | ≤ 201 (0xC9) | 0x22 | 0x26 | 1.8V | 外部 HUB/MCU |
| 5.6 | 8 | ≤ 255 (0xFF) | 0x22 | 0x26 | 3.3V | 固件更新 |
需要 TVSP 索引 0(RTVSP 开路)以外配置的应用(如 RTVSP 配置设置 (TPS257xxCQRQLRQ1) 和 RTVSP 配置设置 (TPS257xxDQRQLRQ1) 中所示)必须实施与图 8-5 所示类似的电路。双极晶体管的基极连接到 LDO_5V 以提供 TVSP 电阻器的正确上电时序控制 - 禁用 TPS25763-Q1 时关闭,启用 TPS25763-Q1 时开启。建议使用 2N2222,因为它具有较大的集电极-发射极击穿电压、低成本以及广泛的可用性。
图 8-5 RTVSP 电路配置可在 PA_DP 和 PA_DM 引脚上使用 USB 端点来更新器件固件。要启用固件更新模式,请使用 TVSP 和 PGND 之间对应于 TVSP 索引 8 的电阻来启动器件。可以通过对器件进行下电上电或通过将 EN/UVLO 引脚暂时拉至低于 VEN(OPER) 阈值来执行启动周期。图 8-6 中显示了启用 USB 端点固件更新模式的示例电路。
图 8-6 启用 USB 端点固件更新模式的示例电路