ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则 VIN = 12V,fsw = 400kHz。
| EN = 0V |






| 电流限制的目标 VSNS = 30mV | ||
| 已启用电流限制 |

| IBUS = 0A | ||





| GPIO 2、3、5、6 | ||
| IO = ±5mA | ||

| EN = 2V | 未连接 USB 端口 | |





| 与标称值相比的百分比变化 | ||
| 电流限制的目标 VSNS = 10mV | ||
| 已启用电流限制 |
| 电流限制的目标 VSNS = 50mV | ||
| 已启用电流限制 |
| VIN = 13.5V | VBUS = 20V (CV) | ILIMIT = 3.15A (CC) |




| GPIO 0、1、4、7、8、9 | ||
| IO = ±2mA | ||