ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
每个 ADC 电压输入均分压为 1.2V 的满量程输入。ADC 电流检测元件不进行分压。
表 8-6 显示了每个 ADC 输入的分压器分压比。应用程序固件可以选择要在轮询自动读数模式下进行自动时序控制的任意通道组。
| 通道 | 信号 | 类型 | 分压器分压比 | 缓冲 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | I_TVSP | 电流 | 不适用 | 否 |
| 1 | IN | 电压 | 17 | 否 |
| 2 | LDO_3V3 | 电压 | 3 | 否 |
| 3 | PA_VBUS | 电压 | 21 | 否 |
| 4 | GPIO4 | PB_VBUS | 电压 | 21 | 否 |
| 5 | IPA_VBUS | 电流 | 不适用 | 否 |
| 6 | GPIO2 | PB_DP | 电压 | 3 | 是 |
| 7 | GPIO3 | PB_DM | 电压 | 3 | 是 |
| 8 | GPIO5 | NTC | 电压 | 3 | 是 |
| 9 | GPIO7 | PA_DM | 电压 | 3 | 是 |
| 10 | GPIO8 | PA_DP | 电压 | 3 | 是 |
| 11 | LDO_5V | 电压 | 5 | 否 |