ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
TPS25763-Q1 中实现的 USB-PD 物理层符合 USB-PD 规范。用于基带 PD 信号的编码方案是一种称为双相标记编码 (BMC) 的曼彻斯特编码版本。在该编码中,每个位时间开始时都会有一次转换,当发送 1 时,位单元中间会有第二次转换。这种编码方案几乎是直流平衡的,具有有限的视差(限制为任意数据包的 1/2 位,因此直流电平非常低)。图 8-22 展示了双相标记编码。
图 8-22 双相标记编码示例USB PD 基带信号由三态驱动器驱动至 Px_CC1 或 Px_CC2 引脚。三态驱动器可通过控制压摆率来限制与 D+/D- 以及 Type-C 全功能电缆中其他信号线的耦合。发送 USB-PD 前导码时,发送器首先发送低电平。另一端的接收器可承受第一个边沿的损耗。发送器以一个边沿终止最后一位,以确保接收器对 EOP 的最后一位进行计时。