ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 (VIN) | ||||||
| IQ | VIN 关断电流 | VEN/UVLO = 0V | 130 | µA | ||
| IQ | VIN 工作电流 | VEN/UVLO = 2V,VOUT = 5V,IOUT = 0A | 8 | mA | ||
| IQ | VIN 工作电流 | VEN/UVLO = 1V,VOUT = 0V,IOUT = 0A | 4.5 | mA | ||
| IQ | VIN 工作电流 | VEN/UVLO = 2V,VOUT = 0V,IOUT = 0A | 8 | mA | ||
| VIN(OVP_R) | VIN 上升过压阈值 | VIN 上升。 | 18.4 | 19.2 | 20 | V |
| VIN(OVP_F) | VIN 下降过压阈值 | VIN 下降。 | 18.0 | 18.8 | 19.6 | V |
| 迟滞 | 0.4 | V | ||||
| VIN(UVLO_R) | VIN 欠压锁定上升 | VIN 上升。 | 5.14 | 5.30 | 5.46 | V |
| VIN(UVLO_F) | VIN 欠压锁定下降 | VIN 下降。 | 5.04 | 5.20 | 5.36 | V |
| 迟滞 | 0.1 | V | ||||
| LDO_5V OUTPUT | ||||||
| VLDO_5V | LDO_5V 输出调节电压 | 7V ≤ VIN ≤ 18V,0 < ILDO_5V < 125mA,VEN = 2V。 | 4.5 | 4.63 | 4.75 | V |
| VLDO_5V(UVLO_R) | LDO_5V 欠压锁定上升 | 4.29 | 4.4 | 4.51 | V | |
| VLDO_5V(UVLO_F) | LDO_5V 欠压锁定下降 | 4.09 | 4.2 | 4.31 | V | |
| 欠压迟滞 | 200 | mV | ||||
| VLDO_5V_DO | 压降电压 | VIN = 5.5V;ILDO_5V = 125mA | 4.3 | V | ||
| ILDO_5V(ILIMIT) | LDO_5V 电流限制 | VLDO_V5V = 0V 至 3.5V,RLDO_V5V_LOAD = 1Ω | 125 | 200 | 400 | mA |
| LDO_3V3 OUTPUT | ||||||
| VLDO_3V3 | LDO_3V3 输出调节电压 | 7V ≤ VIN ≤ 18V,VEN = 2V,VLDO_5V(UVLO) < VLDO_5V < 5.5V,0 < ILDO_3V3 < 25mA | 3.4 | 3.5 | 3.6 | V |
| VLDO_3V3(UVLO_R) | LDO_3V3 欠压锁定上升 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V | |
| VLDO_3V3(UVLO_F) | LDO_3V3 欠压锁定下降 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | V | |
| 欠压迟滞 | 150 | mV | ||||
| VLDO_3V3_DO | 压降电压 | VIN = 4.5V,ILDO_3V3 = 30mA | 3.3 | V | ||
| ILDO_3V3(ILIMIT) | LDO_3V3 电流限制 | VLDO_3V3 = 0V 至 2.5V,RLDO_3V3_LOAD = 1Ω | 35 | 50 | 80 | mA |
| LDO_1V5 OUTPUT | ||||||
| VLDO_1V5 | LDO_1V5 输出调节电压 | 4.5V < VLDO_5V < 5.5V,0 < ILDO_1V5 < 10mA | 1.49 | 1.55 | 1.65 | V |
| VLDO_1V5(UVLO_R) | LDO_1V5 欠压锁定上升 | 1.44 | 1.49 | 1.54 | V | |
| VLDO_1V5(UVLO_F) | LDO_1V5 欠压锁定下降 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | V | |
| 欠压迟滞 | 70 | mV | ||||
| ILDO_1V5(ILIMIT) | LDO_1V5 电流限制 | VLDO_1V5 = 0V 至 1.2V,RLDO_1V5_LOAD = 1Ω | 15 | 20 | 28 | mA |
| EN/UVLO | ||||||
| VEN(LDO_V5V_R) | 内部 LDO 导通所需的 EN 输入电平 | EN/UVLO 上升 | 1.05 | V | ||
| VEN(LDO_V5V_F) | 内部 LDO 关断所需的 EN 输入电平 | EN/UVLO 下降 | 0.3 | V | ||
| VEN(OPER) | 开始运行所需的 EN 输入电平 | EN/UVLO 上升精密 EN | 1.2 | 1.25 | 1.3 | V |
| VEN(STBY) | 停止运行所需的 EN 输入电平 | EN/UVLO 下降 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | V |
| VEN(HYS) | 迟滞 | 100 | mV | |||
| VEN(CLAMP) | EN 输入钳位电压 | VEN/UVLO > VEN(CLAMP),10µA < IEN/UVLO < 1mA | 6 | 9 | 12 | V |
| IEN(LEAK) | 流入 EN 引脚的漏电流 | 0V < VEN < 6V | 1 | µA | ||
| 输出电压 | ||||||
| VCSN/BUS(3V) | 3V 时的 VCNS/BUS 调节精度 | 0 ≤ IOUT ≤ 3A | 2.9 | 3 | 3.1 | V |
| VCSN/BUS(5V) | 5V 时的 VCNS/BUS 调节精度 | 0 ≤ IOUT ≤ 3A | 4.85 | 5 | 5.15 | V |
| VCSN/BUS(21V) | 21V 时的 VCNS/BUS 调节精度 | 0 ≤ IOUT ≤ 3A | 20.48 | 21 | 21.53 | V |
| VCSN/BUS_STP | 输出电压步长(12 位 DAC) | 10 | mV | |||
| VDAC 分辨率 | VBUS DAC 分辨率 | 12 | 位 | |||
| IDISCHG | 转换到 VSafe0V 时的 CSN/BUS 放电电流 | VCSP = VCSN/BUS。VCSN/BUS = 3V。测量流入 BUS 的电流。 | 40 | mA | ||
| tDISCHG | 转换到 VSafe5V 时的 CSN/BUS 放电时间 | VBUS = 21V(最大值),CBULK = 220µF,BUS 放电至 < 5.5V 所需的时间(根据 USB PD 规范) | 275 | ms | ||
| tDISCHG | 转换到 VSafe0V 时的 CSN/BUS 放电时间 | VBUS = 21V(最大值),CBULK = 220µF,BUS 放电至 < 0.8V 所需的时间(根据 USB PD 规范) | 650 | ms | ||
| RDISCHG | 不为 VBUS 供电时 BUS 引脚上的弱放电电阻 | EN = 2V,测量 BUS 至 PGND 电阻。 | 60 | 135 | kΩ | |
| RBUS-GND(PWR) | BUS 至 GND 电阻,禁用 RDISCH,不为 VBUS 供电 | EN = 2V测量 BUS 至 PGND 电阻。 | 120 | 500 | kΩ | |
| RBUS-GND(UNPWR) | BUS 至 GND 电阻,未通电 | VIN = EN = 0V测量 BUS 至 PGND 电阻。 | 2 | kΩ | ||
| 电缆压降补偿 | ||||||
| VOUT_CDC | ΔVOUT 增加值与 IOUT 间的关系 | 增益设置 = 0.1V/A:VCSP - VCSN/BUS = 50mV | 465 | 500 | 535 | mV |
| VOUT_CDC | ΔVOUT 增加值与 IOUT 间的关系 | 增益设置 = 0.1V/A:VCSP - VCSN/BUS = 10mV | 85 | 100 | 115 | mV |
| VOUT_CDC | ΔVOUT 增加值与 IOUT 间的关系 | 增益设置 = 0.075V/A:VCSP - VCSN/BUS = 50mV | 346 | 375 | 404 | mV |
| VOUT_CDC | ΔVOUT 增加值与 IOUT 间的关系 | 增益设置 = 0.075V/A:VCSP - VCSN/BUS = 10mV | 61 | 75 | 89 | mV |
| VOUT_CDC | ΔVOUT 增加值与 IOUT 间的关系 | 增益设置 = 0.05V/A:VCSP - VCSN/BUS = 50mV | 227 | 250 | 273 | mV |
| VOUT_CDC | ΔVOUT 增加值与 IOUT 间的关系 | 增益设置 = 0.05V/A:VCSP - VCSN/BUS = 10mV | 37 | 50 | 63 | mV |
| VOUT_CDC | ΔVOUT 增加值与 IOUT 间的关系 | 增益设置 = 0.025V/A:VCSP - VCSN/BUS = 50mV | 109 | 125 | 141 | mV |
| VOUT_CDC | ΔVOUT 增加值与 IOUT 间的关系 | 增益设置 = 0.025V/A:VCSP - VCSN/BUS = 10mV | 14 | 25 | 36 | mV |
| VOUT_CDC | ΔVOUT 增加值与 IOUT 间的关系 | 增益设置 = 0V/A:0mV ≤ VCSP - VCSN/BUS ≤ 50mV | -5 | 20 | mV | |
| 降压/升压峰值电流限制 | ||||||
| IPEAK(BOOST) | 升压峰值电流限制(在升压模式下) | 12.3 | 14.5 | 16.7 | A | |
| IPEAK(BOOST) | 升压峰值电流限制(在升压模式下) | 10.8 | 12.8 | 14.7 | A | |
| IPEAK(BOOST) | 升压峰值电流限制(在升压模式下) | 9.3 | 11.0 | 12.6 | A | |
| IPEAK(BOOST) | 升压峰值电流限制(在升压模式下) | 7.9 | 9.3 | 10.6 | A | |
| IPEAK(BOOST) | 升压峰值电流限制(在升压模式下) | 6.3 | 7.5 | 8.6 | A | |
| IPEAK(BOOST) | 升压峰值电流限制(在升压模式下) | 4.8 | 5.7 | 6.5 | A | |
| IPEAK(BUCK) | 降压峰值电流限制(在降压模式下) | 8.2 | 9.7 | 11.2 | A | |
| IPEAK(BUCK) | 降压峰值电流限制(在降压模式下) | 9.0 | 10.6 | 12.1 | A | |
| IPEAK(BUCK) | 降压峰值电流限制(在降压模式下) | 9.7 | 11.4 | 13.1 | A | |
| IPEAK(BUCK) | 降压峰值电流限制(在降压模式下) | 10.4 | 12.3 | 14.1 | A | |
| IPEAK(BUCK) | 降压峰值电流限制(在降压模式下) | 5.3 | 6.2 | 7.2 | A | |
| IPEAK(BUCK) | 降压峰值电流限制(在降压模式下) | 6 | 7.1 | 8.2 | A | |
| IPEAK(BUCK) | 降压峰值电流限制(在降压模式下) | 6.8 | 8.0 | 9.1 | A | |
| IPEAK(BUCK) | 降压峰值电流限制(在降压模式下) | 7.5 | 8.8 | 10.1 | A | |
| INEG(BUCK) | 降压负电流限制(在降压模式下) | -4.6 | - 3.8 | -3 | A | |
| DAC 输出电流 | ||||||
| IDAC_Resolution | 8 | 位 | ||||
| 电流限值 | ||||||
| ILIMIT_LO | 电流限制准确度 | 1A ≤ IOUT ≤ 3A,VCSN/BUS < 2.5V,RS = 10mΩ。 | -250 | 250 | mA | |
| ILIMIT_LO | 电流限制精度 < 1A | 1A ≤ IOUT ≤ 3A,VCSN/BUS ≥ 2.5V,RS = 10mΩ | -150 | 150 | mA | |
| ILIMIT_HI | 电流限制精度 > 3A | IOUT > 3A,VCSN/BUS < 2.5V,RS = 10mΩ | -20 | 20 | % | |
| ILIMIT_HI | 电流限制精度 > 3A | IOUT > 3A,VCSN/BUS ≥ 2.5V,RS = 10mΩ | -5 | 5 | % | |
| ILIMIT_MIN | 最小可编程电流限制 | 1 | A | |||
| ICL_STEP | 电流限制步长 | 1A ≤ IOUT ≤ 5A,RS = 10mΩ | 50 | mA | ||
| 频率 | ||||||
| fSW(1) | 开关频率 1 | 285 | 300 | 315 | kHz | |
| fSW(2) | 开关频率 2 | 380 | 400 | 420 | kHz | |
| fSW(3) | 开关频率 3 | 428 | 450 | 473 | kHz | |
| 频率抖动 | ||||||
| FSSS | 抖动期间的正频率偏差 | 8 | 10 | 12 | % | |
| 抖动期间的负频率偏差 | -12 | -10 | -8 | % | ||
| FSSS_MOD | 抖动的调制频率 | DITHER_FREQ = 0 | 9 | 10 | 11 | kHz |
| FSSS_MOD | 抖动的调制频率 | DITHER_FREQ = 1 | 22.5 | 25 | 27.5 | kHz |
| 过压保护 | ||||||
| VCSN/BUS_OVP_R | CSN/BUS 引脚上的固定输出过压阈值 | 22.0 | 23 | 24 | V | |
| VCSN/BUS_OVP_F | 下降 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | V | |
| 迟滞 | 1.5 | V | ||||
| 电源开关 | ||||||
| RDS(ON) | M1 | VIN = 12V,(VBOOT1 - VSW1) = 4.5V,ISW1 = -1A | 4.5 | mΩ | ||
| RDS(ON) | M2 | VIN = 12V,ISW1 = 1A | 20 | mΩ | ||
| RDS(ON) | M4 | VIN = 12V,ISW2 = 1A | 6 | mΩ | ||
| RDS(ON) | M3 + M5 | VIN = VOUT = 12V:(VBOOT2 - VSW2) = 4.5V,ISW2 = -1A | 18 | mΩ | ||
| VUV_BOOT1_R | BOOT1 至 SW1 上升 UVLO 阈值 | 3.5 | 4 | 4.4 | V | |
| VUV_BOOT1_F | BOOT1 至 SW1 下降 UVLO 阈值 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | V | |
| BOOT1 至 SW1 UVLO 迟滞 | 680 | mV | ||||
| VOV_BOOT1_R | BOOT1 至 SW1 上升 OVP 阈值 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | V | |
| VOV_BOOT1_F | BOOT1 至 SW1 下降 OVP 阈值 | 4.3 | 5 | 5.6 | V | |
| BOOT1 OVP 迟滞 | 250 | 300 | 350 | mV | ||
| VUV_BOOT2_R | BOOT2 至 SW2 上升 UVLO 阈值 | 3.5 | 4 | 4.4 | V | |
| VUV_BOOT2_F | BOOT2 至 SW2 下降 UVLO 阈值 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | V | |
| BOOT2 至 SW2 UVLO 迟滞 | 680 | mV | ||||
| VOV_BOOT2_R | BOOT2 至 SW2 上升 OVP 阈值 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | V | |
| VOV_BOOT2_F | BOOT2 至 SW2 下降 OVP 阈值 | 4.3 | 5 | 5.6 | V | |
| BOOT2 OVP 迟滞 | 250 | 300 | 350 | mV | ||
| 降压/升压特性 | ||||||
| tSS | 软启动时间 | 6 | ms | |||