ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I2C_IRQ1s、I2C_IRQ2 | ||||||
| I2C_IRQ1m | ||||||
| SDA 和 SCL 特性(标准、快速、快速+ 模式) | ||||||
| VIL | 输入低电平信号 | 0.54 | V | |||
| VIH | 输入高电平信号 | 1.3 | V | |||
| VDD = 3.3V 输入逻辑阈值 | ||||||
| VIL | 输入低电平信号 | 0.9 | V | |||
| VIH | 输入高电平信号 | 2.31 | V | |||
| VHYS | 输入迟滞 | 0.165 | V | |||
| VOL | 输出低电压 | VDD = 1.8V,IOL = 2mA | 0.36 | |||
| VOL | 输出低电压 | VDD = 3.3V,IOL = 3mA | 0.4 | V | ||
| IOL | 最大输出低电平电流 | VOL = 0.4V | 12 | mA | ||
| ILEAK | 输入漏电流 | 引脚上的电压 = 3.3V | -5 | 5 | µA | |
| CI | 引脚电容(内部) | 10 | pF | |||
| Cb | 每个总线的容性负载(外部)。适用于标准模式和快速模式。 | 400 | pF | |||
| Cb | 每个总线的容性负载(外部)。 适用于快速+ 模式。 | 550 | pF | |||
| 通用时序 | ||||||
| tSP | 抑制 I2C 脉宽 | 50 | ns | |||
| SDA 和 SCL 特性(标准模式) | ||||||
| fSCLS | 时钟频率(目标) | VDD = 1.8V 或 3.3V | 100 | kHz | ||
| tHD;STA | 启动或重复启动条件保持时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 4 | µs | ||
| tLOW | SCL 时钟低电平时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 4.7 | µs | ||
| tHIGH | SCL 时钟高电平时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 4 | µs | ||
| tSU;STA | 启动或重复启动条件建立时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 4.7 | µs | ||
| tHD;DAT | 串行数据保持时间 (1) | VDD = 1.8V 或 3.3V | 0 (2) | - (3) | ns | |
| tSU;DAT | 串行数据建立时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 250 | ns | ||
| tr | SCL 和 SDA 信号的上升时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V;RPU = 2.8kΩ;Cb = 400pF;测量 0.3 × VDD 至 0.7 × VDD | 1000 | ns | ||
| tof | 从 VIH(MIN) 到 VIL(MAX) 的输出下降时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V;测量 0.3 × VDD 至 0.7 × VDD | 250 (4) | ns | ||
| tf | SCL 和 SDA 信号的下降时间 (2) (4) (5) | VDD = 1.8V,RPU = 2.8kΩ;10pF ≤ Cb ≤ 400pF | 300 | ns | ||
| tf | SCL 和 SDA 信号的下降时间 (2) (4) (5) | VDD = 3.3V,RPU = 2.8kΩ;10pF ≤ Cb ≤ 400pF | 300 | ns | ||
| tSU;STO | 停止条件建立时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 4 | µs | ||
| tBUF | 停止和启动之间的总线空闲时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 4.7 | µs | ||
| tVD;DAT | 有效数据时间 (6) | 发送数据;VDD = 1.8V 或 3.3V,SCL 低电平至 SDA 输出有效 | 3.45 (3) | µs | ||
| tVD;ACK | ACK 条件的有效数据时间 | 发送数据;VDD = 1.8V 或 3.3V,ACK 信号从 SCL 低电平至 SDA 有效 | 3.45 (3) | µs | ||
| SDA 和 SCL 特性(快速模式) | ||||||
| fSCLS | 时钟频率(目标) | VDD = 1.8V 或 3.3V | 400 | kHz | ||
| tHD;STA | 启动或重复启动条件保持时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 0.6 | µs | ||
| tLOW | SCL 时钟低电平时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 1.3 | µs | ||
| tHIGH | SCL 时钟高电平时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 0.6 | µs | ||
| tSU;STA | 启动或重复启动条件建立时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 0.6 | µs | ||
| tHD;DAT | 串行数据保持时间 (1) | VDD = 1.8V 或 3.3V | 0 (2) | - (3) | ns | |
| tSU;DAT | 串行数据建立时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 100 (7) | ns | ||
| tr | SCL 和 SDA 信号的上升时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V;RPU = 850Ω;Cb = 400pF;测量 0.3 × VDD 至 0.7 × VDD | 20 | 300 | ns | |
| tof | 从 VIH(MIN) 到 VIL(MAX) 的输出下降时间 | VDD = 1.8V;测量 0.3 × VDD 至 0.7 × VDD | 6.55 | 250 (4) | ns | |
| tof | 从 VIH(MIN) 到 VIL(MAX) 的输出下降时间 | VDD = 3.3V;测量 0.3 × VDD 至 0.7 × VDD | 12 | 250 (4) | ns | |
| tf | SCL 和 SDA 信号的下降时间 (2) (4) (5) | VDD = 1.8V;RPU = 850Ω;10pF ≤ Cb ≤ 400pF | 6.55 | 300 | ns | |
| tf | SCL 和 SDA 信号的下降时间 (2) (4) (5) | VDD = 3.3V;RPU = 850Ω;10pF ≤ Cb ≤ 400pF | 12 | 300 | ns | |
| tSU;STO | 停止条件建立时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 0.6 | µs | ||
| tBUF | 停止和启动之间的总线空闲时间 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 1.3 | µs | ||
| tVD;DAT | 有效数据时间 (6) | 发送数据;VDD = 1.8V 或 3.3V,SCL 低电平至 SDA 输出有效 | 0.9 (3) | µs | ||
| tVD;ACK | ACK 条件的有效数据时间 | 发送数据;VDD = 1.8V 或 3.3V,ACK 信号从 SCL 低电平至 SDA(输出)低电平 | 0.9 (3) | µs | ||